Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Codice componente | Materiale *1 | Trattamento superficie | |||||||
Larghezza cinghia 19.1mm (3/4 poll.) A:21 W:26 | Larghezza cinghia 25.4mm (1 poll.) A:27 W:32 | Larghezza cinghia 38.1mm (1.5 poll.) A:40 W:45 | Larghezza cinghia 50.8mm (2 poll.) A:54 W:59 | Puleggia | Flangia | Blocco meccanico | Puleggia | Flangia | Blocco meccanico | |
L075 | L100 | L150 | L200 | |||||||
HPLA | ● | ● | ● | ● | EN AW-7075 Equiv. | EN AW-5052 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Anodizzato trasparente | - | |
HPLT | ● | ● | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | - | ||
HPLM | ● | ● | ● | ● | Ossido nero | |||||
HPLP | ● | ● | ● | ● | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Diam. foro albero |
HPLA30H200 | - | F | - | 40 |
Codice componente | Profilo puleggia | Gamma dH7 (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||
Tipo | Numero di denti | Tipo, largh. nominale | Profilo E | Profilo F | |||||||
H075 | H100 | H150 | H200 | H075 | H100 | H150 | H200 | ||||
HPLA HPLT HPLM HPLP | 14 | H075 *A:21 *W:26 *Y:18 H100 *A:27 *W:32 *Y:22 (d24~:Y=23.5) H150 *A:40 *W:45 *Y:28 (d35~:Y=32) H200 *A:54 *W:59 *Y:35 (d35~:Y=39) | E F | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 | 12, 14~16 |
15 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | 14~19 | |||
16 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | 14~19 | 14~20 | 14~20 | 14~20 | |||
17 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | 14~19 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | 14~20, 22 | |||
18 | |||||||||||
19 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~19 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | 14~20, 22, 24, 25, 28 | |||
20 | |||||||||||
21 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 14~19 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30 | 14~20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | ||||
22 | |||||||||||
24 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 19 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | ||||||
25 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | |||||||||
26 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35 | ||||||
28 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40 | |||||||||
30 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45 | |||||||||
32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | |||||
34 | |||||||||||
36 | |||||||||||
38 | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | - | - | 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | - | |||
40 | |||||||||||
42 | |||||||||||
44 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HPLA14H075-E-12 |
HPLA14H075-E-14 |
HPLA14H075-E-15 |
HPLA14H075-E-16 |
HPLA14H075-F-12 |
HPLA14H075-F-14 |
HPLA14H075-F-15 |
HPLA14H075-F-16 |
HPLA14H100-E-12 |
HPLA14H100-E-14 |
HPLA14H100-E-15 |
HPLA14H100-E-16 |
HPLA14H100-F-12 |
HPLA14H100-F-14 |
HPLA14H100-F-15 |
HPLA14H100-F-16 |
HPLA14H150-E-12 |
HPLA14H150-E-14 |
HPLA14H150-E-15 |
HPLA14H150-E-16 |
HPLA14H150-F-12 |
HPLA14H150-F-14 |
HPLA14H150-F-15 |
HPLA14H150-F-16 |
HPLA14H200-E-12 |
HPLA14H200-E-14 |
HPLA14H200-E-15 |
HPLA14H200-E-16 |
HPLA14H200-F-12 |
HPLA14H200-F-14 |
HPLA14H200-F-15 |
HPLA14H200-F-16 |
HPLA15H075-E-14 |
HPLA15H075-E-15 |
HPLA15H075-E-16 |
HPLA15H075-E-17 |
HPLA15H075-E-18 |
HPLA15H075-E-19 |
HPLA15H075-F-14 |
HPLA15H075-F-15 |
HPLA15H075-F-16 |
HPLA15H075-F-17 |
HPLA15H075-F-18 |
HPLA15H075-F-19 |
HPLA15H100-E-14 |
HPLA15H100-E-15 |
HPLA15H100-E-16 |
HPLA15H100-E-17 |
HPLA15H100-E-18 |
HPLA15H100-E-19 |
HPLA15H100-F-14 |
HPLA15H100-F-15 |
HPLA15H100-F-16 |
HPLA15H100-F-17 |
HPLA15H100-F-18 |
HPLA15H100-F-19 |
HPLA15H150-E-14 |
HPLA15H150-E-15 |
HPLA15H150-E-16 |
HPLA15H150-E-17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Larghezza operativa cinghia (pollici) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro albero d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
112.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
115.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
116.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
112.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
112.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
115.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
116.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
113.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
114.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
117.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
118.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
113.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
114.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
117.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
118.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
125.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
125.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
128.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
129.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
125.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
125.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
128.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
129.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
136.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
136.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
139.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
140.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
136.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
136.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
139.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
140.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50.8 | 2 | 14 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
114.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
117.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
118.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
118.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 17 | |
119.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 18 | |
119.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 19 | |
114.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
117.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
118.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
118.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 17 | |
119.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 18 | |
119.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 19.1 | 0.75 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 19 | |
115.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
118.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
119.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
119.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 17 | |
120.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 18 | |
120.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 19 | |
115.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
118.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
119.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
119.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 17 | |
120.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 18 | |
120.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25.4 | 1 | 15 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 19 | |
127.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 14 | |
130.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 15 | |
131.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 16 | |
131.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38.1 | 1.5 | 15 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 17 |
Loading...
Tipo | Pulegge senza chiavetta | Tipo cinghia | H | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Larghezza operativa cinghia (pollici)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro albero d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali