Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Codice componente | Materiale *1 | Trattamento superficie | |||||
Largh. cinghia: 10mm A:11 W:15 | Largh. cinghia: 15mm A:17 W:21 | Puleggia | Flangia | Boccola | Puleggia | Flangia | Boccola | |
S3M100 | S3M150 | |||||||
HTLA | ● | ● | EN AW-7075 Equiv. | Lega di alluminio serie 5000 | EN 1.1191 Equiv. | Anodizzato trasparente | - | |
HTLK | ● | ● | Anodizzato duro trasparente *2 | - | ||||
HTLN | ● | ● | Nichelatura chimica | - | ||||
HTPL | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||
HTLG | ● | ● | Nichelatura chimica |
Codice componente | Profilo puleggia | Gamma dH7 (, ): Selezionare, (~): Specificare in incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | Numero di denti | Tipo, largh. nominale | Profilo E | Profilo F | HTLA (x1.0) HTLK (x1.1) HTLN (x1.2) | HTPL (x1.0) HTLG (x1.1) | |||||||||
S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | ||||||||
Boccola ST | Boccola ST | Boccola SH | Boccola SH | Profilo E | Profilo F | Profilo E | Profilo F | Profilo E | Profilo F | Profilo E | Profilo F | ||||
HTLA HTLK HTLN HTPL HTLG | 34 | S3M100 *A:11 *W:15 S3M150 *A:17 *W:21 | E F | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
36 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||
40 | 8, 10, 11 | 8, 10, 11 | 8 | 8 | |||||||||||
44 | 8, 10~12, 14 | 8 | 8, 10~12 | ||||||||||||
48 | 8, 10~12, 14~16 | 8 | 8, 10~12 | ||||||||||||
50 | 8, 10~12, 14~17 | 8 | 8, 10~12 | ||||||||||||
60 | 8, 10~12, 14~19 | 8 | 8, 10~12 | ||||||||||||
72 | 8, 10~12, 14~20, 22, 24, 25 | 8 | 8, 10~12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HTLA34S3M100-E-8 |
HTLA34S3M100-F-6 |
HTLA34S3M150-E-8 |
HTLA34S3M150-F-6 |
HTLA36S3M100-E-8 |
HTLA36S3M100-F-6 |
HTLA36S3M150-E-8 |
HTLA36S3M150-F-6 |
HTLA40S3M100-E-[8,10,11] |
HTLA40S3M100-F-8 |
HTLA40S3M150-E-[8,10,11] |
HTLA40S3M150-F-8 |
HTLA44S3M100-E-[8,10,11,12,14] |
HTLA44S3M100-F-8 |
HTLA44S3M150-E-[8,10,11,12,14] |
HTLA44S3M150-F-[8,10,11,12] |
HTLA48S3M100-E-[8,10,11,12,14,15,16] |
HTLA48S3M100-F-8 |
HTLA48S3M150-E-[8,10,11,12,14,15,16] |
HTLA48S3M150-F-[8,10,11,12] |
HTLA50S3M100-E-[8,10,11,12,14,15,16,17] |
HTLA50S3M100-F-8 |
HTLA50S3M150-E-[8,10,11,12,14,15,16,17] |
HTLA50S3M150-F-[8,10,11,12] |
HTLA60S3M100-E-[8,10,11,12,14,15,16,17,18,19] |
HTLA60S3M100-F-8 |
HTLA60S3M150-E-[8,10,11,12,14,15,16,17,18,19] |
HTLA60S3M150-F-[8,10,11,12] |
HTLA72S3M100-E-[8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
HTLA72S3M100-F-8 |
HTLA72S3M150-E-[8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
HTLA72S3M150-F-[8,10,11,12] |
HTLG34S3M100-E-8 |
HTLG34S3M100-F-6 |
HTLG34S3M150-E-8 |
HTLG34S3M150-F-6 |
HTLG36S3M100-E-8 |
HTLG36S3M100-F-6 |
HTLG36S3M150-E-8 |
HTLG36S3M150-F-6 |
HTLG40S3M100-E-[8,10,11] |
HTLG40S3M100-F-8 |
HTLG40S3M150-E-[8,10,11] |
HTLG40S3M150-F-8 |
HTLG44S3M100-E-[8,10,11,12,14] |
HTLG44S3M100-F-8 |
HTLG44S3M150-E-[8,10,11,12,14] |
HTLG44S3M150-F-[8,10,11,12] |
HTLG48S3M100-E-[8,10,11,12,14,15,16] |
HTLG48S3M100-F-8 |
HTLG48S3M150-E-[8,10,11,12,14,15,16] |
HTLG48S3M150-F-[8,10,11,12] |
HTLG50S3M100-E-[8,10,11,12,14,15,16,17] |
HTLG50S3M100-F-8 |
HTLG50S3M150-E-[8,10,11,12,14,15,16,17] |
HTLG50S3M150-F-[8,10,11,12] |
HTLG60S3M100-E-[8,10,11,12,14,15,16,17,18,19] |
HTLG60S3M100-F-8 |
HTLG60S3M150-E-[8,10,11,12,14,15,16,17,18,19] |
HTLG60S3M150-F-[8,10,11,12] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro albero [d] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 34 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 34 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 34 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 34 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 36 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 36 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 36 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 36 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 6 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 40 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 40 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 40 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 40 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 44 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 44 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 48 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 50 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 50 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 50 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 50 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 60 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 60 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 60 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 60 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 72 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 72 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 72 | Profilo E | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 72 | Profilo F | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 34 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 34 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 34 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 34 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 36 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 36 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 36 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 36 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 40 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 40 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 40 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 40 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 44 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 44 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 44 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 48 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 48 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 48 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 50 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 50 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 50 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 17 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 50 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 60 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 10 | 60 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 60 | Profilo E | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 15 | 60 | Profilo F | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 12 |
Loading...
Tipo | Pulegge senza chiavetta | Tipo cinghia | S3M | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro albero [d](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali