• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Boccole senza chiavetta / Dritte per coppia elevata

Boccole senza chiavetta / Dritte per coppia elevata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole senza chiavetta/Dritte per coppia elevata:Immagine relativa
TipoCorpo principale
MaterialeTrattamento superficie
MLATEN 1.1191 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
MLAT35
Codice componenteDWP.C.D.L1BVite di bloccaggioForo vite per rimozioneMassa
(g)
Prezzo unitario
TipodMxLQ.tàCoppia di serraggio
(N ∙ m)
MLAT30554442.53835M6x351015.72490 
356047.512560 
406552.514620 
457558605045M8x451237.31090 
50806531170 
55857041250 
6090751340 
659580141430 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MLAT30
MLAT35
MLAT40
MLAT45
MLAT50
MLAT55
MLAT60
MLAT65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Massima gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D
(Ø)
Massima coppia ammessa
(N•m)
Carico di spinta ammesso
(kN)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diam. esterno D1 (o D)
(Ø)

102.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10301000.1-3000.0551110743855

117.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10351000.1-3000.060155088.83860

132.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10401000.1-3000.06520701033865

161.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10453000.1-10000.07538001685075

178.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10503000.1-10000.08042201685080

187.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10553000.1-10000.08546401685085

195.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10603000.1-10000.09050601685090

210.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10653000.1-10000.09564001975095

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Boccole senza chiavetta/Dritte per coppia elevata:Immagine relativa

Informazioni di base

Serie Tipo dritto Funzione di centraggio Non fornito Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie corpo principale Non fornito Struttura di serraggio Con doppio cono Struttura Tipo meccanico (A cuneo)
Q.tà vite di bloccaggio Pezzi multipli

Prodotti complementari

Supporto tecnico