Tenditori per cinghie piane / Dritti / Bombati / Con gola di centraggio / Larghezza: 110~500

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tenditori per cinghie piane/Dritti/bombati/con gola di centraggio/larghezza: 110~500:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
DrittiBombatiDritti con gola centrale
ROFAWCROFAWTROFAWMEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente
ROFMWCROFMWTROFMWMEN 1.0480 Equiv.Nichelatura chimica
ROFSWCROFSWTROFSWMEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

 Codice componente-d-L-H-X-Y-Z
(Dritti)ROFAWC40-8-L200        
(Bombati)ROFAWT30-10-L350-H0.5      
(Dritti con gola centrale)ROFSWM50-20-L250  -X14.0-Y11.8-Z5.0
TipoDdIncrementi di 10mmSelezione HIncrementi di 0.1mmd1Dimensione cuscinetto
LXYZAlluminio (EN AW-5052 Equiv.)Acciaio (EN 1.0480 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N.D1B
Dritti
ROFAWC
ROFMWC
ROFSWC

Bombati
ROFAWT
ROFMWT
ROFSWT

Dritti con gola centrale
ROFAWM
ROFMWM
ROFSWM
308110~5000.3



0.5



0.8
7.0~15.05.0~12.02.0~4.515--B698ZZ196
8A*-15.818B608ZZ227
1015B6900ZZ226
12B6901ZZ24
35104.0~6.01718.118B6900ZZ226
12B6901ZZ24
15B6902ZZ287
4084.0~7.01718.720B628ZZ248
10B6000ZZ26
12B6901ZZ246
15B6902ZZ287
204.0~6.02222.722B6804ZZ32
50104.0~7.0172422B6200ZZ309
1222B6001ZZ288
1517B6902ZZ287
2022B6804ZZ32
25273028B6905ZZ429
(60)1222--B6201ZZ3210
15B6002ZZ329
20B6904ZZ37
2532B6905ZZ42
30B6906ZZ47
(80)2541--B6205ZZ5215
30B6006ZZ5513
35B6907ZZ5510
*Quando D=30 e d=8A, disponibili solo in acciaio o acciaio inox. Quando D=(60) o (80), disponibili solo in alluminio (EN AW-5052 Equiv.). Solo alluminio (EN AW-5052 Equiv.) applicabile al tipo dritto con gola centrale e misura D30 o 35.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ROFAWC30-[8,​10,​12]-L[110-500/10]
ROFAWC35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]
ROFAWC40-8-L[110-500/10]
ROFAWC40-10-L[110-500/10]
ROFAWC40-[12,​15,​20]-L[110-500/10]
ROFAWC50-10-L[110-500/10]
ROFAWC50-12-L[110-500/10]
ROFAWC50-[15,​20,​25]-L[110-500/10]
ROFAWC60-12-L[110-500/10]
ROFAWC60-15-L[110-500/10]
ROFAWC60-[20,​25,​30]-L[110-500/10]
ROFAWC80-[25,​30,​35]-L[110-500/10]
ROFAWM30-[8,​10,​12]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[2-4.5/0.1]
ROFAWM35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROFAWM40-8-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM40-10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM40-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM40-15-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM40-20-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
ROFAWM50-10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM50-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM50-25-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM50-[15,​20]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM60-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM60-15-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM60-[20,​25,​30]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWM80-[25,​30,​35]-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFAWT30-[8,​10,​12]-L[110-500/1]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT40-[8,​10,​12,​15,​20]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFAWT80-[25,​30,​35]-L[110-500/10]-H[0.3,​0.5,​0.8]
ROFMWC30-8A-L[110-500/10]
ROFMWC30-8A-L[110-510/1]
ROFMWC30-[0,​10,​12]-L[110-500/10]
ROFMWC30-[0,​10,​12]-L[110-510/1]
ROFMWC35-[10,​12,​15]-L[110-500/10]
ROFMWC35-[10,​12,​15]-L[110-510/1]
ROFMWC40-8-L[110-500/10]
ROFMWC40-8-L[110-510/1]
ROFMWC40-10-L[110-500/10]
ROFMWC40-10-L[110-510/1]
ROFMWC40-[12,​15,​20]-L[110-500/10]
ROFMWC40-[12,​15,​20]-L[110-510/1]
ROFMWC50-10-L[110-500/10]
ROFMWC50-10-L[110-510/1]
ROFMWC50-12-L[110-500/10]
ROFMWC50-12-L[110-510/1]
ROFMWC50-[15,​20,​25]-L[110-500/10]
ROFMWC50-[15,​20,​25]-L[110-510/1]
ROFMWM40-8-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-8-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-10-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-10-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-12-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-12-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-15-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-15-L[110-510/1]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-7/0.1]
ROFMWM40-20-L[110-500/10]-X[7-15/0.1]-Y[5-12/0.1]-Z[4-6/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Materiale Diametro esterno D
(Ø)
Trattamento superficie Diam. (foro) albero d
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500030Anodizzato trasparente8 ~ 12-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500035Anodizzato trasparente10 ~ 15-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente8-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente10-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente12 ~ 20-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500050Anodizzato trasparente10-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500050Anodizzato trasparente12-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500050Anodizzato trasparente15 ~ 25-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500060Anodizzato trasparente12-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500060Anodizzato trasparente15-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500060Anodizzato trasparente20 ~ 30-110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Dritto[Alluminio] Lega di alluminio serie 500080Anodizzato trasparente25 ~ 35-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500030Anodizzato trasparente8 ~ 12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 122 ~ 4.5

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500035Anodizzato trasparente10 ~ 15-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente8-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente10-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente15-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente20-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500050Anodizzato trasparente10-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500050Anodizzato trasparente12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500050Anodizzato trasparente25-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500050Anodizzato trasparente15 ~ 20-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500060Anodizzato trasparente12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500060Anodizzato trasparente15-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500060Anodizzato trasparente20 ~ 30-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 10 giorni 10Con gola centrale[Alluminio] Lega di alluminio serie 500080Anodizzato trasparente25 ~ 35-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500030Anodizzato trasparente8 ~ 120.3 ~ 0.8110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500035Anodizzato trasparente10 ~ 150.3 ~ 0.8110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500040Anodizzato trasparente8 ~ 200.3 ~ 0.8110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500050Anodizzato trasparente10 ~ 250.3 ~ 0.8110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500060Anodizzato trasparente12 ~ 300.3 ~ 0.8110 ~ 500---

-

1 10 giorni 10Bombate[Alluminio] Lega di alluminio serie 500080Anodizzato trasparente25 ~ 350.3 ~ 0.8110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.30Nichelatura chimica8A-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.30Nichelatura chimica8A-110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.30Nichelatura chimica0 ~ 12-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.30Nichelatura chimica0 ~ 12-110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.35Nichelatura chimica10 ~ 15-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.35Nichelatura chimica10 ~ 15-110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica8-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica8-110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica10-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica10-110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica12 ~ 20-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica12 ~ 20-110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.50Nichelatura chimica10-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.50Nichelatura chimica10-110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.50Nichelatura chimica12-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.50Nichelatura chimica12-110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.50Nichelatura chimica15 ~ 25-110 ~ 500---

-

1 8 giorni 10Dritto[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.50Nichelatura chimica15 ~ 25-110 ~ 510---

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica8-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica8-110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica10-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica10-110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica12-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica12-110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica15-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica15-110 ~ 5107 ~ 155 ~ 124 ~ 7

-

1 8 giorni 10Con gola centrale[Acciaio] EN 1.0480 Equiv.40Nichelatura chimica20-110 ~ 5007 ~ 155 ~ 124 ~ 6

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tenditori (cuscinetto incorporato) Con o senza flangia Senza flangia Superficie in uretano Senza uretano
Lunghezza L(mm) 300 / 500 Con albero Con 1 cuscinetto su ciascun lato (2 cuscinetti in tutto)

Prodotti complementari

Supporto tecnico