Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Nucleo | Rivestimento | ||
UMC | EN AW-5052 equiv. | Uretano (Colore naturale) | Shore A90 |
UMCM | Shore A70 | ||
UMCL | Shore A50 |
Codice componente | - | d | - | L |
UMC30 | - | 10 | - | 20 |
Codice componente | Selezione d | Selezione L | t | |||||||||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||||
UMC UMCM UMCL | (Shore A90) (Shore A70) (Shore A50) | 10 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 2 | ||||||||||
12 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
13 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||
16 | 5 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 3 | |||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 4 | ||||||||
45 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
55 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||
60 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||
70 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 | |||||||||||
80 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UMC10-3-[5,10,15,20,25,30] |
UMC12-3-[5,10,15,20,25,30] |
UMC13-4-[5,10,15,20,25,30] |
UMC15-5-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
UMC16-[5,6]-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
UMC20-[5,6,8]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMC25-[6,8,10]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMC30-[8,10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMC35-[8,10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMC40-[8,10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMC45-[10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMC50-[10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMC55-[10,12,15]-[15,20,25,30,40,50] |
UMC60-[10,12,15]-[20,25,30,40,50] |
UMC70-[12,15,20]-[20,25,30,40,50] |
UMC80-[12,15,20]-[20,25,30,40,50] |
UMCL10-3-[5,10,15,20,25,30] |
UMCL12-3-[5,10,15,20,25,30] |
UMCL13-4-[5,10,15,20,25,30] |
UMCL15-5-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
UMCL16-[5,6]-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
UMCL20-[5,6,8]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCL25-[6,8,10]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCL30-[8,10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCL35-[8,10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCL40-[8,10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCL45-[10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCL50-[10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCL55-[10,12,15]-[15,20,25,30,40,50] |
UMCL60-[10,12,15]-[20,25,30,40,50] |
UMCL70-[12,15,20]-[20,25,30,40,50] |
UMCL80-[12,15,20]-[20,25,30,40,50] |
UMCM10-3-[5,10,15,20,25,30] |
UMCM12-3-[5,10,15,20,25,30] |
UMCM13-4-[5,10,15,20,25,30] |
UMCM15-5-[5,10,15,20,25,30,40,50] |
UMCM16-[5,6]-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
UMCM20-[5,6,8]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCM25-[6,8,10]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCM30-[8,10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCM35-[8,10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCM40-[8,10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCM45-[10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCM50-[10,12,15]-[10,15,20,25,30,40,50] |
UMCM55-[10,12,15]-[15,20,25,30,40,50] |
UMCM60-[10,12,15]-[20,25,30,40,50] |
UMCM70-[12,15,20]-[20,25,30,40,50] |
UMCM80-[12,15,20]-[20,25,30,40,50] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | I.D. d (mm) | Durezza uretano/gomma | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3 | 90 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 3 | 90 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 4 | 90 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 5 | 90 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 5 ~ 6 | 90 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 5 ~ 8 | 90 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 6 ~ 10 | 90 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 8 ~ 15 | 90 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 8 ~ 15 | 90 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 8 ~ 15 | 90 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 10 ~ 15 | 90 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 10 ~ 15 | 90 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | 10 ~ 15 | 90 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 10 ~ 15 | 90 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 70 | 12 ~ 20 | 90 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | 12 ~ 20 | 90 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3 | 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 3 | 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 4 | 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 5 | 50 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 5 ~ 6 | 50 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 5 ~ 8 | 50 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 6 ~ 10 | 50 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 8 ~ 15 | 50 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 8 ~ 15 | 50 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 8 ~ 15 | 50 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 10 ~ 15 | 50 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 10 ~ 15 | 50 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | 10 ~ 15 | 50 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 10 ~ 15 | 50 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 70 | 12 ~ 20 | 50 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | 12 ~ 20 | 50 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | 3 | 70 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 3 | 70 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 4 | 70 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 5 | 70 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 5 ~ 6 | 70 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 5 ~ 8 | 70 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 6 ~ 10 | 70 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 8 ~ 15 | 70 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 8 ~ 15 | 70 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 8 ~ 15 | 70 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 10 ~ 15 | 70 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 10 ~ 15 | 70 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | 10 ~ 15 | 70 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 10 ~ 15 | 70 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 70 | 12 ~ 20 | 70 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | 12 ~ 20 | 70 | 20 ~ 50 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Rivestimento | Mounting Method | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Dritto | Material | Lega di alluminio serie 5000 | Length(mm) | 50 |
Trattamento superficie | Non fornito | Materiale uretano/gomma | Uretano | Colore uretano/gomma | Colore naturale |
Configura
Proprietà di base
O.D.(mm)
I.D. d(mm)
Durezza uretano/gomma
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali