Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Nucleo | Rivestimento | ||
UMHSH | EN 1.4301 equiv. | Uretano | Shore A90 |
UMHS | Shore A70 | ||
UMHSL | Shore A50 | ||
UMHAH | Lega Al 5000 | Shore A90 | |
UMHA | Shore A70 | ||
UMHAL | Shore A50 |
Codice componente | - | L | - | d |
UMHS15 ULCV20 | - | 10 | - | 8 |
Codice componente | D | d | D1 | D2 | W | L | ℓ | M | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. | UMHSH | UMHS | UMHSL | UMHAH | UMHA | UMHAL | ||||||||
Acciaio inox UMHSH (Shore A90) UMHS (Shore A70) UMHSL (Shore A50) Alluminio UMHAH (Shore A90) UMHA (Shore A70) UMHAL (Shore A50) | 15 | 15 | 4 | 10 | - | 6 | 12 | 3 | 3 | ||||||
15-5 | 5 | ||||||||||||||
20 | 20 | 4 | 16 | - | 6 | 12 | 3 | 3 | |||||||
20-5 | 5 | ||||||||||||||
25 | 25 | 6 | 16 | 20 | 8 | 20 | 6 | 3 | |||||||
25-8 | 8 | 4 | |||||||||||||
30 | 30 | 6 | 16 | 24 | 8 | 20 | 6 | 3 | |||||||
30-8 | 8 | 4 | |||||||||||||
35 | 35 | 8 | 20 | 28 | 10 | 25 | 7.5 | 4 | |||||||
35-10 | 10 | ||||||||||||||
40 | 40 | 8 | 25 | 36 | 10 | 25 | 7.5 | 4 | |||||||
40-10 | 10 | ||||||||||||||
50 | 50 | 10 | 30 | 42 | 10 | 25 | 7.5 | 4 | |||||||
50-12 | 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | Material | I.D. d (mm) | Durezza uretano/gomma | No | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 4 | 70 | 15 | |
10.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 5 | 70 | 15-5 | |
11.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 4 | 70 | 20 | |
11.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 5 | 70 | 20-5 | |
13.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 6 | 70 | 25 | |
13.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 70 | 25-8 | |
14.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 6 | 70 | 30 | |
14.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 70 | 30-8 | |
17.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 70 | 35 | |
17.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 10 | 70 | 35-10 | |
21.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 70 | 40 | |
21.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 10 | 70 | 40-10 | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 10 | 70 | 50 | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 12 | 70 | 50-12 | |
10.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 4 | 90 | 15 | |
10.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 5 | 90 | 15-5 | |
11.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 4 | 90 | 20 | |
11.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 5 | 90 | 20-5 | |
13.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 6 | 90 | 25 | |
13.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 90 | 25-8 | |
14.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 6 | 90 | 30 | |
14.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 90 | 30-8 | |
17.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 90 | 35 | |
17.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 10 | 90 | 35-10 | |
21.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 90 | 40 | |
21.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 10 | 90 | 40-10 | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 10 | 90 | 50 | |
36.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 12 | 90 | 50-12 | |
12.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 4 | 50 | 15 | |
12.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 5 | 50 | 15-5 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 4 | 50 | 20 | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 5 | 50 | 20-5 | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 6 | 50 | 25 | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 50 | 25-8 | |
16.21 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 6 | 50 | 30 | |
16.21 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 50 | 30-8 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 50 | 35 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 10 | 50 | 35-10 | |
23.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 8 | 50 | 40 | |
23.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 10 | 50 | 40-10 | |
40.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 10 | 50 | 50 | |
40.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 12 | 50 | 50-12 | |
12.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 70 | 15 | |
12.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 70 | 15-5 | |
12.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 70 | 20 | |
12.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 70 | 20-5 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 70 | 25 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 70 | 25-8 | |
16.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 70 | 30 | |
16.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 70 | 30-8 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 70 | 35 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 35 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 70 | 35-10 | |
23.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 70 | 40 | |
23.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 70 | 40-10 | |
40.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 70 | 50 | |
40.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 70 | 50-12 | |
12.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 90 | 15 | |
12.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 90 | 15-5 | |
12.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 90 | 20 | |
12.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 90 | 20-5 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Rivestimento | Mounting Method | Vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Dritto | Length(mm) | 50 | Trattamento superficie | Non fornito |
Materiale uretano/gomma | Uretano | Colore uretano/gomma | Colore naturale |
Configura
Stock
Proprietà di base
O.D.(mm)
Material
I.D. d(mm)
Durezza uretano/gomma
No
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali