Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Nucleo | Rivestimento | ||
UMKH | EN AW-5052 equiv. | Uretano (colore naturale) | Shore A90 |
UMKM | Shore A70 | ||
UMKL | Shore A50 |
Codice componente | - | d |
UMKM25 | - | 6 |
Codice componente | dH7 | αSDgr | Numero di denti | D1 | D2 | W | L | ℓ | M | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | D | UMKH | UMKM | UMKL | ||||||||||||||
UMKH (Shore A90) UMKM (Shore A70) UMKL (Shore A50) | 15 | 4 | 5 | 10 | 36 | 8 | 8 | 10 | 20 | 5 | M3 | |||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 48 | 10 | 15 | |||||||||||
25 | 6 | 8 | 6 | 60 | 12 | 15 | 25 | |||||||||||
30 | 8 | 10 | 5 | 72 | 16 | 20 | 20 | 35 | 7.5 | M4 | ||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 3.75 | 96 | |||||||||||||
50 | 8 | 10 | 12 | 3 | 120 | 18 | 22 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UMKH15-[4,5] |
UMKH20-[4,5,6] |
UMKH25-[6,8] |
UMKH30-[8,10] |
UMKH40-[8,10,12] |
UMKH50-[8,10,12] |
UMKL15-[4,5] |
UMKL20-[4,5,6] |
UMKL25-[6,8] |
UMKL30-[8,10] |
UMKL40-[8,10,12] |
UMKL50-[8,10,12] |
UMKM15-[4,5] |
UMKM20-[4,5,6] |
UMKM25-[6,8] |
UMKM30-[8,10] |
UMKM40-[8,10,12] |
UMKM50-[8,10,12] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | O.D. (mm) | I.D. d (mm) | Durezza uretano/gomma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 4 ~ 5 | 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 4 ~ 6 | 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 6 ~ 8 | 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 8 ~ 10 | 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 8 ~ 12 | 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 8 ~ 12 | 90 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 4 ~ 5 | 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 4 ~ 6 | 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 6 ~ 8 | 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 8 ~ 10 | 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 8 ~ 12 | 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 8 ~ 12 | 50 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 4 ~ 5 | 70 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 4 ~ 6 | 70 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 6 ~ 8 | 70 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 8 ~ 10 | 70 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 8 ~ 12 | 70 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 8 ~ 12 | 70 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Rivestimento | Mounting Method | Vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Con testa zigrinata | Material | EN AW-5052 Equiv. | Length(mm) | 50 |
Trattamento superficie | Non fornito | Materiale uretano/gomma | Uretano | Colore uretano/gomma | Colore naturale |
Configura
Proprietà di base
O.D.(mm)
I.D. d(mm)
Durezza uretano/gomma
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali