Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Albero | Rivestimento | ||
USRH | EN 1.1191 equiv. | Uretano (Colore naturale) | Shore A90 |
USRM | Shore A70 | ||
USSRH | EN 1.4301 equiv. | Uretano (Colore naturale) | Shore A90 |
Tipo | Materiale | Durezza | |
Albero | Rivestimento | ||
USRWH | EN 1.1191 equiv. | Uretano (Colore naturale) | Shore A90 |
Codice componente | - | T | - | L | - | E | - | F | - | M | - | N | |
(Dritti) (Maschiati sui due lati) | USRH10 USRWH10 | - - | 2 2 | - - | 195 195 | - - | E10 E10 | - - | F10 F10 | - | M5 | - | N6 |
Codice componente | T Incrementi di 1mm | L Incrementi di 1mm | E, F Incrementi di 1mm | Solo maschiati sui due lati | |||||||
Tipo | d | M (Grossa), N (Grossa) | |||||||||
Dritti USRH USRM USSRH | Maschiati sui due lati USRWH | 8 | 2~5 | 50~200 | 5≤E < L/2 5≤F < L/2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
15 | 50~300 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
USRH8-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRH10-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRH12-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRH15-[2,3,4,5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1] |
USRM8-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRM10-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRM12-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USRM15-[2,3,4,5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1] |
USRWH8-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
USRWH10-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
USRWH12-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]-M[5,6,8]-N[5,6,8] |
USRWH15-[2,3,4,5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
USSRH8-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USSRH10-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USSRH12-[2,3,4,5]-[50-200/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1] |
USSRH15-[2,3,4,5]-[50-300/1]-E[5-150/1]-F[5-150/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | I.D. d (mm) | Durezza uretano/gomma | D.E. albero d (mm) | E (mm) | F (mm) | L | Selezione diam. vite [M] | Selezione diam. vite [N] | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 90 | 8 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 90 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 90 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 90 | 15 | 5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 70 | 8 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 70 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 70 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 70 | 15 | 5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 90 | 8 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 90 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 90 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 90 | 15 | 5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 50 ~ 300 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 90 | 8 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 90 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 90 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 50 ~ 200 | - | - | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 90 | 15 | 5 ~ 150 | 5 ~ 150 | 50 ~ 300 | - | - | 2 ~ 5 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Rivestimento | Mounting Method | Con albero |
---|---|---|---|---|---|
Roller Shape | Dritto | Length(mm) | 50 / 100 / 300 | Trattamento superficie | Non fornito |
Materiale uretano/gomma | Uretano | Colore uretano/gomma | Colore naturale |
Configura
Proprietà di base
Material
I.D. d(mm)
Durezza uretano/gomma
D.E. albero d(mm)
E(mm)
F(mm)
L
Selezione diam. vite [M]
Selezione diam. vite [N]
T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali