• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti in uretano / Pista interna estesa / Per carico leggero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cuscinetti in uretano/Pista interna estesa/per carico leggero:Immagine relativa
  Materiale
Sezione gommaUretano tipo etere termoplastico (nero, Shore A95)
Sezione rotellaUretano tipo lattone termoplastico (nero)
CuscinettoAnello esterno, anello interno, sfere: EN 1.3505 equiv.
Mantello: Gomma
La struttura di D20 - D35 è di un solo strato (solo per la sezione gomma).

Specifiche

Codice componente
UMRW40
UMRHV55
 ■ Per carico leggero
Codice componentedTolleranza dd1BB1W1W2Carico ammesso N (Valore di riferimento)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDUMRW, UMRVUMRRUMRWUMRVUMRRUMRWUMRVUMRR
UMRW
(Sporgente sui due lati)

UMRV
(Sporgente su un lato)

UMRR
(Senza sporgenza)
206 0
- 0.02
0
- 0.008
8.685119.555765   
259.3961210.579121110   
308 0
- 0.04
121171513108211917   
35147242220   
4010141281614196343230   
4512+ 0.005
- 0.012
18.3
(16.8)
14101816245605550   
50274666156   
551521.6
(20.0)
15111917314827670   
60343908377   
651724.6
(23.0)
16122018392120112104   
70441130121113   
75200
- 0.01
29.3
(27.6)
18142220510188175164   
80589199187176   
Dimensione d1 tra ( ) applicabile solo a UMRR.
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UMRR20
UMRR25
UMRR30
UMRR35
UMRR40
UMRR45
UMRR50
UMRR55
UMRR60
UMRR70
UMRV20
UMRV25
UMRV30
UMRV35
UMRV40
UMRV45
UMRV50
UMRV55
UMRV60
UMRV65
UMRW20
UMRW25
UMRW30
UMRW35
UMRW40
UMRW45
UMRW50
UMRW55
UMRW60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di montaggio Diametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro interno d
(Ø)
Gamma di carichi ammessi
(N)
Carico ammesso
(N)
Con pista interna sporgente

3.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con rotella interna non sporgente208650.1-100.055Senza sporgenza

3.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con rotella interna non sporgente259650.1-100.079Senza sporgenza

3.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con rotella interna non sporgente30118100.1-200.0108Senza sporgenza

3.68 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con rotella interna non sporgente35118100.1-200.0147Senza sporgenza

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con rotella interna non sporgente401210100.1-200.0196Senza sporgenza

5.78 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con rotella interna non sporgente451412200.1-300.0245Senza sporgenza

6.50 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con rotella interna non sporgente501412200.1-300.0274Senza sporgenza

6.88 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con rotella interna non sporgente551515300.1-500.0314Senza sporgenza

7.61 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con rotella interna non sporgente601515300.1-500.0343Senza sporgenza

8.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con rotella interna non sporgente701617300.1-500.0441Senza sporgenza

3.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente208650.1-100.055Sporgenza su un lato

3.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente259650.1-100.079Sporgenza su un lato

3.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente30118100.1-200.0108Sporgenza su un lato

4.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente35118100.1-200.0147Sporgenza su un lato

5.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente401210100.1-200.0196Sporgenza su un lato

6.76 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente451412200.1-300.0245Sporgenza su un lato

7.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente501412200.1-300.0274Sporgenza su un lato

7.98 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente551515300.1-500.0314Sporgenza su un lato

8.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente601515300.1-500.0343Sporgenza su un lato

9.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sul lato sporgente651617300.1-500.0392Sporgenza su un lato

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti208650.1-100.055Con sporgenza sui due lati

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti259650.1-100.079Con sporgenza sui due lati

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti30118100.1-200.0108Con sporgenza sui due lati

4.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti35118100.1-200.0147Con sporgenza sui due lati

6.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti401210100.1-200.0196Con sporgenza sui due lati

7.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti451412200.1-300.0245Con sporgenza sui due lati

7.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti501412200.1-300.0274Con sporgenza sui due lati

8.96 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti551515300.1-500.0314Con sporgenza sui due lati

9.34 €

1 Disponibile 5 giorni [Foro] Con una rotella interna sui lati sporgenti601515300.1-500.0343Con sporgenza sui due lati

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cuscinetti in uretano/Pista interna estesa/per carico leggero:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale cuscinetto EN 1.3505 Equiv. Con anello esterno Profilo piatto Materiale superficie Uretano tipo etere termoplastico
Ambiente d'esercizio Standard (Per carichi leggeri) Gamma di temperature di esercizio(℃) -20::40

Prodotti complementari

Supporto tecnico