Rulli per trasporto - Con cuscinetti a pressione e pista interna estesa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli per trasporto - Con cuscinetti a pressione e pista interna estesa:Immagine relativa
Con materiale nucleo Materiale Trattamento superficieCuscinetto
NucleoRotella
HROJIS-STKM (Acciaio per tubi)AcciaioCromatura trivalenteCuscinetti pressati
HROCCromatura dura
HROB (Silenziosi)Cromatura trivalenteCuscinetto standard
HROAAlluminioAcciaioAnodizzato trasparenteCuscinetti pressati
HROSEN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.-Cuscinetti pressati
Cuscinetto lavorato solo per HROA28
Con rivestimento in uretano Materiale DurezzaCuscinetto
NucleoRotellaRivestimento
HROUJIS-STKM (Acciaio per tubi)AcciaioUretano
(Colore naturale)
Shore A90Cuscinetti pressati
HROGShore A70
HROHShore A50
HROBU (Silenziosi)JIS-STKM (Acciaio per tubi)Shore A90Cuscinetto standard
HROSUEN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.Cuscinetti pressati
Uretano incollato per fusione per il tipo con rivestimento.

Specifiche

Codice componente-L-G
HRO38
HROU38
-
-
213
213

-

3
Codice componenteSelezione
L
Selezione
G
Dad(d1)t* Resistenza rullo di riferimento (N)
TipoN.L113L163L213L263L313L413L513
HRO
Con rivestimento in uretano
HROU
HROG
HROH
19113
163
213
263
313
413
513
3
4
5
19.156.2(9)1.2618573530436343294206
*2222.23.56.2(10)1.2618573530436343294206
2828.63.58.2(12)1.2123611481059873687588412
3838.15.512.2(16)1.21342134213421132922785588
*4242.7512.2(16)1.416671628158913101030883745
*5050.86.512.2(18)1.61716168216481584152014421147
5757.26.512.2(18)1.42354220620591912176514711157
HROC2222.23.56.2(10)1.2618573530436343--
2828.63.58.2(12)1.2123611481059873687--
3838.15.512.2(16)1.21342134213421132922--
HROB
Con rivestimento in uretano
HROBU
1919.166(8)1.2775721667549431373-
2828.66.58(10)1.21549143613231093863745520
3838.16.512(18)2.42206204018751673147112261040
4242.7512(18)2.32942268724322319220618441451
5757.26.512(18)1.42942268724322319220618441451
HROA2828.65.58.2(12)1.6617573529436343--
3838.158.1(13)1.6705705705583460--
5757.16.512.2(16)1.6784735686637588--
HROS
Con rivestimento in uretano
HROSU
1919.056.2(10)1.2432403373309245196147
3838.13.58.2(16)1.0883836790684579490373
5050.86.512.2(18)1.513241250117711281079883687
HROB e HROBU eccellono per silenziosità del funzionamento e durata grazie all'uso di cuscinetti standard. Per N.19 e N.28 di HROB e HROBU, i mozzi sono sostituiti da ghiere. Misure con * (N.22, N.42, N.50) disponibili solo per HRO.

Varianti

Rulli per trasporto - Con cuscinetti a pressione e pista interna estesa:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HRO19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO22-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO42-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HRO57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROA28-[113,​163,​213,​263,​313]
HROA38-[113,​163,​213,​263,​313]
HROA57-[113,​163,​213,​263,​313]
HROB19-[113,​163,​213,​263,​313,​413]
HROB28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB42-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROB57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROBU19-[113,​213,​313,​413]-[3,​4,​5]
HROBU28-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU38-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU42-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROBU57-[113,​213,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROC22-[113,​163,​213,​263,​313]
HROC28-[113,​163,​213,​263,​313]
HROC38-[113,​163,​213,​263,​313]
HROG19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROG57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROH57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROS19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROS38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROS50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]
HROSU19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROSU50-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU19-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
HROU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[3,​4,​5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale rullo D.E. D
(Ø)
Materiale rivestimento Durezza rivestimento
(Shore A)
Colore rivestimento Trattamento superficie N. Contromisure per bassa rumorosità G
(mm)
L
(mm)

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)19.1---Cromatura trivalente19Non fornito-113 ~ 513

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)22.2---Cromatura trivalente22Non fornito-113 ~ 513

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)28.6---Cromatura trivalente28Non fornito-113 ~ 513

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)38.1---Cromatura trivalente38Non fornito-113 ~ 513

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)42.7---Cromatura trivalente42Non fornito-113 ~ 513

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)50.8---Cromatura trivalente50Non fornito-113 ~ 513

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)57.2---Cromatura trivalente57Non fornito-113 ~ 513

-

1 7 giorni 10[Alluminio] Alluminio28.6---Anodizzato trasparente28Non fornito-113 ~ 313

-

1 7 giorni 10[Alluminio] Alluminio38.1---Anodizzato trasparente38Non fornito-113 ~ 313

-

1 7 giorni 10[Alluminio] Alluminio57.1---Anodizzato trasparente57Non fornito-113 ~ 313

-

1 7 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)19.1---Cromatura trivalente19Fornito-113 ~ 413

-

1 7 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)28.6---Cromatura trivalente28Fornito-113 ~ 513

-

1 7 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)38.1---Cromatura trivalente38Fornito-113 ~ 513

-

1 7 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)42.7---Cromatura trivalente42Fornito-113 ~ 513

-

1 7 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)57.2---Cromatura trivalente57Fornito-113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)19.1[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito19Fornito3 ~ 5113 ~ 413

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)28.6[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito28Fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)38.1[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito38Fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)42.7[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito42Fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)57.2[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito57Fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)22.2---Cromatura dura22Non fornito-113 ~ 313

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)28.6---Cromatura dura28Non fornito-113 ~ 313

-

1 6 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)38.1---Cromatura dura38Non fornito-113 ~ 313

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)19.1[Gomma uretanica] Uretano70Colore naturaleNon fornito19Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)28.6[Gomma uretanica] Uretano70Colore naturaleNon fornito28Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)38.1[Gomma uretanica] Uretano70Colore naturaleNon fornito38Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)57.2[Gomma uretanica] Uretano70Colore naturaleNon fornito57Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)19.1[Gomma uretanica] Uretano50Colore naturaleNon fornito19Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)28.6[Gomma uretanica] Uretano50Colore naturaleNon fornito28Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)38.1[Gomma uretanica] Uretano50Colore naturaleNon fornito38Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)57.2[Gomma uretanica] Uretano50Colore naturaleNon fornito57Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.19---Non fornito19Non fornito-113 ~ 513

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.38.1---Non fornito38Non fornito-113 ~ 513

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.50.8---Non fornito50Non fornito-113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.19[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito19Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.38.1[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito38Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.50.8[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito50Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)19.1[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito19Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)28.6[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito28Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)38.1[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito38Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

-

1 9 giorni 10[Acciaio] JIS-STKM (Acciaio per tubi)57.2[Gomma uretanica] Uretano90Colore naturaleNon fornito57Non fornito3 ~ 5113 ~ 513

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rulli per trasporto - Con cuscinetti a pressione e pista interna estesa:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Rulli lunghi Con rulli lunghi Rulli trasportatori Con albero Dritto
Cuscinetto Tipo doppio

Prodotti complementari

Supporto tecnico