• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rulli in alluminio / cavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli in alluminio/Cavi:Immagine relativa
  Materiale: EN AW-5052 equiv.    Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-L-d-B-P
AROE30-100-24-B6-P22
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
d
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 1mm
P
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario
TipoDL50~100L101~150L151~200L201~250L251~300
AROE30 50~30019~55
(d≤D-5)
4~1515~53
(P≤d-2)
40 
50 
60 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AROE30-[50-300/1]-[19-25/1]-B[4-15/1]-P[15-23/1]
AROE40-[50-300/1]-[15-35/1]-B[4-15/1]-P[14-33/1]
AROE50-[50-300/1]-[15-45/1]-B[4-15/1]-P[14-43/1]
AROE60-[50-300/1]-[15-55/1]-B[4-15/1]-P[14-53/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSO.D.
(mm)
I.D. d
(mm)
B
(mm)
L P
(mm)

-

1 10 giorni 103019 ~ 254 ~ 1550 ~ 30015 ~ 23

-

1 10 giorni 104015 ~ 354 ~ 1550 ~ 30014 ~ 33

-

1 10 giorni 105015 ~ 454 ~ 1550 ~ 30014 ~ 43

-

1 10 giorni 106015 ~ 554 ~ 1550 ~ 30014 ~ 53

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Roller Type Rulli in metallo Mounting Method Dritto Roller Shape Dritto
Material Lega di alluminio serie 5000 Length(mm) 50 / 100 / 300 Trattamento superficie Anodizzato trasparente

Prodotti complementari

Supporto tecnico