Rulli a sfera / A pressione

Rulli a sfera / A pressione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rulli a sfera / A pressione
  • Rulli a sfera / A pressione
  • Rulli a sfera / A pressione
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] All'attuale gamma di prodotti è stata aggiunta una dimensione compatta. - Si tratta di un tipo a pressione, a inserimento e adesivo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli a sfera/A pressione:Immagine relativa
Tipo Materiale
Corpo principaleDistanzialeSfera principaleSfera secondaria
BCHAEN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.EN 1.4125 equiv. (HRC55~)EN 1.4125 equiv. (HRC55~)
BCHAJSfera in resina acetalica
BCHJJResina acetalica-
BCHJPPEEK-PEEK

Specifiche

Codice componente
BCHP18
Codice componenteDLHL1dCarico ammesso N (kgf)Prezzo unitario
TipoD1BCHABCHAJ
BCHA
(Sfera in acciaio inox)
BCHAJ
(Sfera in resina acetalica)
7.59411.1412(1.2)6(0.6) 
91151.24.7614(1.4)7(0.7) 
111361.55.5641(4.2)27(2.8) 
151792.58.7355(5.6)34(3.5) 
1820103.510.3262(6.3)55(5.6) 
2426141.55.315.87343(35)69(7) 
30321726.319.05412(42)82(8.4) 
 
Codice componenteDLHL1dECCarico ammesso N (kgf)Prezzo unitario
TipoD1BCHJJBCHJPBCHJJBCHJPBCHJJBCHJPBCHJJBCHJP
BCHJJ
(Resina acetalica)
BCHJP
(PEEK)
79411.5-4.76-1.50.82(0.2)- -
91151.725.566.352.514(0.4)5(0.5)  
11137-2.5-7.943-6(0.6)  
131582.838.739.533.57(0.7)8(0.8)  
151783.5-10.32-3.511(1.1)- -
202211.51.55.2-15.87-5.314(1.4)- -
2426156.6-19.05-6.421(2.1)- -
BCHJJ non è adatto per trasferimenti ad alta velocità.
Quando D1 è [13], la dimensione L è [7] per BCHJJ e [8] per BCHJP.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCHA7.5
BCHA9
BCHA11
BCHA15
BCHA18
BCHA24
BCHA30
BCHAJ7.5
BCHAJ9
BCHAJ11
BCHAJ15
BCHAJ18
BCHAJ24
BCHAJ30
BCHJJ7
BCHJJ9
BCHJJ13
BCHJJ15
BCHJJ20
BCHJJ24
BCHJP9
BCHJP11
BCHJP13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Gamma di capacità di carico
(N)
Carico ammesso
(N)
Materiale corpo Materiale sfera principale D.E.
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Diam. albero D1
(φ)

10.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione10,1 - 20,012[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.947.5

9.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione10,1 - 20,014[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.114.769

10.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione20.1–50.041[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.135.5611

10.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione50.1–100.055[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.178.7315

11.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione50.1–100.062[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.2010.3218

13.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione100.1–500.0343[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.2615.8724

18.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione100.1–500.0412[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.3219.0530

10.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Cilindrico] A pressione1.0–10.06[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.947.5

9.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione1.0–10.07[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica114.769

10.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione20.1–50.027[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica135.5611

10.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Cilindrico] A pressione20.1–50.034[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica178.7315

11.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione50.1–100.055[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica2010.3218

13.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione50.1–100.069[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica2615.8724

18.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] A pressione50.1–100.082[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.[Resina] Resina acetalica3219.0530

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] Inserimento, adesivo1.0–10.02[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica94.767

4.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] Inserimento, adesivo1.0–10.04[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica115.569

5.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Cilindrico] Inserimento, adesivo1.0–10.07[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica158.7313

5.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] Inserimento, adesivo10,1 - 20,011[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica1710.3215

7.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Cilindrico] Inserimento, adesivo10,1 - 20,014[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica2215.8720

8.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] Inserimento, adesivo20.1–50.021[Resina] Resina acetalica[Resina] Resina acetalica2619.0524

9.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Cilindrico] Inserimento, adesivo1.0–10.05[Resina] PEEK[Resina] PEEK116.359

12.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Cilindrico] Inserimento, adesivo1.0–10.06[Resina] PEEK[Resina] PEEK137.9411

16.63 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Cilindrico] Inserimento, adesivo1.0–10.08[Resina] PEEK[Resina] PEEK159.5313

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Rulli a sfera/A pressione:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico