Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
Foro dritto | Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta, sede chiavetta + Masch. | |||
GEAHB | GEAB | GEAKB | EN 1.1191 Equiv. | - | Vite di fermo (EN 1.7220 Equiv., Ossido nero) |
GEAHBB | GEABB | GEAKBB | Ossido nero | ||
GEAHBG | GEABG | GEAKBG | Nichelatura chimica | ||
GEAHS | GEAS | GEAKS | EN 1.4301 Equiv. | - | Vite di fermo (EN 1.4301 Equiv.) |
Codice componente | - | Numero di denti | - | B | - | Profilo ingranaggio | - | P |
GEAB1.0 GEAKB1.0 GEAS1.0 | - - - | 25 38 18 | - - - | 12 10 6 | - - - | B A K | - - - | 8 10N 10 |
Codice componente | Numero di denti | B | Profilo ingranaggio | Diam. foro albero PH7 (Incrementi di 1mm) | Diam. riferimento d | Diam. punta D | Diam. fondo G | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (Grossa) | *1. Forza di trasmissione ammessa (N • m) Resistenza alla flessione | Prezzo unitario | ||||||||||||||
Foro dritto | Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta Sede chiavetta + Masch. | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Modulo | Foro dritto Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta, sede chiavetta + Masch. | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | GEAHB | GEAHBB | GEAHBG | GEAHS | GEAB | GEABB | GEABG | GEAS | GEAKB | GEAKBB | GEAKBG | GEAKS | |||||||||||
Foro dritto (Profilo A, profilo B, profilo K) GEAHB GEAHBB GEAHBG GEAHS Foro dritto + Masch. (Profilo B, profilo K) GEAB GEABB GEABG GEAS Sede chiavetta (Profilo A) (19 o più denti) Sede chiavetta + Masch. (Profilo B) (19 o più denti) GEAKB GEAKBB GEAKBG GEAKS | 1.0 | 12 | 10 12 | K | 6~8 | - | 12 | 14 | 9.5 | 14 | 30 | 20 (B=10) 18 (B=12) | 5 | M4 | 2.47 | 1.41 | - | - | - | - | ||||||||
*13 | 6~10 | 13 | 15 | 10.5 | 15 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
14 | A K | 14 | 16 | 11.5 | 16 | M5 | 3.20 | 1.83 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15 | 15 | 17 | 12.5 | 17 | 3.58 | 2.04 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
*16 | 8~12 | 16 | 18 | 13.5 | 18 | 3.97 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
*17 | 17 | 19 | 14.5 | 19 | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
*18 | 18 | 20 | 15.5 | 20 | 4 | M4 | 4.76 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
*19 | A B | 8~10 | 8N | 19 | 21 | 16.5 | 16 | 20 | 10 (B=10) 8 (B=12) | 5.16 | - | - | - | - | ||||||||||||||
20 | 6~10 | 20 | 22 | 17.5 | 5.57 | 3.18 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6~12 | 8N, 10N | 21 | 23 | 18.5 | 18 | 5.98 | 3.41 | ||||||||||||||||||||
*22 | 22 | 24 | 19.5 | 6.41 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
*23 | 23 | 25 | 20.5 | 20 | 6.82 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
24 | 24 | 26 | 21.5 | 7.24 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||
*25 | 25 | 27 | 22.5 | 7.68 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
26 | 6~15 | 8N~12N | 26 | 28 | 23.5 | 22 | 8.12 | 4.64 | ||||||||||||||||||||
*27 | 27 | 29 | 24.5 | 24 | 8.55 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
28 | 8~17 | 10N~12N | 28 | 30 | 25.5 | 9.02 | 5.14 | |||||||||||||||||||||
*29 | 6~17 | 8N~15N | 29 | 31 | 26.5 | 26 | 9.42 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
30 | 8~17 | 10N~15N | 30 | 32 | 27.5 | 27 | 5 | M5 | 9.87 | 5.63 | ||||||||||||||||||
32 | 10 | 8~18 | 32 | 34 | 29.5 | 28 | 10 | 10.70 | 6.11 | |||||||||||||||||||
*34 | 34 | 36 | 31.5 | 11.69 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
35 | 8~20 | 10N~17N | 35 | 37 | 32.5 | 30 | 12.13 | 6.92 | ||||||||||||||||||||
36 | 36 | 38 | 33.5 | 12.52 | 7.14 | |||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 40 | 35.5 | 13.46 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 42 | 37.5 | 14.31 | 8.17 | |||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 44 | 39.5 | 15.24 | 8.70 | |||||||||||||||||||||||
*44 | 44 | 46 | 41.5 | 16.18 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
45 | 45 | 47 | 42.5 | 16.66 | 9.51 | |||||||||||||||||||||||
*46 | 46 | 48 | 43.5 | 17.14 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
48 | 8~30 | 10N~27N | 48 | 50 | 45.5 | 44 | 18.04 | 10.30 | ||||||||||||||||||||
50 | 8~32 | 10N~28N | 50 | 52 | 47.5 | 46 | 18.95 | 10.82 | ||||||||||||||||||||
52 | 52 | 54 | 49.5 | 19.87 | 11.34 | |||||||||||||||||||||||
54 | 54 | 56 | 51.5 | 20.80 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 57 | 52.5 | 21.32 | 12.16 | |||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 58 | 53.5 | 21.84 | 12.46 | |||||||||||||||||||||||
58 | 58 | 60 | 55.5 | 22.69 | 12.95 | |||||||||||||||||||||||
60 | 10~35 | 12N~31N | 60 | 62 | 57.5 | 50 | 23.64 | 13.49 | ||||||||||||||||||||
62 | 62 | 64 | 59.5 | 24.50 | 13.98 | |||||||||||||||||||||||
64 | 64 | 66 | 61.5 | 25.47 | 14.54 | |||||||||||||||||||||||
65 | 65 | 67 | 62.5 | 25.90 | 14.78 | |||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 68 | 63.5 | 26.45 | 15.10 | |||||||||||||||||||||||
68 | 68 | 70 | 65.5 | 27.44 | 15.66 | |||||||||||||||||||||||
70 | 10~39 | 12N~35N | 70 | 72 | 67.5 | 56 | 28.31 | 16.16 | ||||||||||||||||||||
72 | 72 | 74 | 69.5 | 29.19 | 16.66 | |||||||||||||||||||||||
75 | 75 | 77 | 72.5 | 30.63 | 17.48 | |||||||||||||||||||||||
80 | 10~42 | 12N~38N | 80 | 82 | 77.5 | 60 | 32.98 | 18.82 | ||||||||||||||||||||
84 | 15N~38N | 84 | 86 | 81.5 | 34.90 | 19.92 | ||||||||||||||||||||||
85 | 85 | 87 | 82.5 | 35.35 | 20.17 | |||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 92 | 87.5 | 37.74 | 21.53 | |||||||||||||||||||||||
95 | 95 | 97 | 92.5 | 40.15 | 22.91 | |||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 98 | 93.5 | 40.60 | 23.17 | |||||||||||||||||||||||
100 | 17~42 | 17N~38N | 100 | 102 | 97.5 | 42.59 | 24.31 | |||||||||||||||||||||
110 | 17~49 | 17N~45N | 110 | 112 | 107.5 | 70 | 47.11 | 26.88 | ||||||||||||||||||||
120 | 120 | 122 | 117.5 | 51.87 | 29.60 |
Codice componente | Numero di denti | B | Profilo ingranaggio | Diam. foro albero PH7 (Incrementi di 1mm) | Diam. riferimento d | Diam. punta D | Diam. fondo G | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (Grossa) | *1. Forza di trasmissione ammessa (N • m) Resistenza alla flessione | Prezzo unitario | ||||||||||||||
Foro dritto | Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta Sede chiavetta + Masch. | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Modulo | Foro dritto Foro dritto + Masch. | Sede chiavetta, sede chiavetta + Masch. | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | GEAHB | GEAHBB | GEAHBG | GEAHS | GEAB | GEABB | GEABG | GEAS | GEAKB | GEAKBB | GEAKBG | GEAKS | |||||||||||
Foro dritto (Profilo A, profilo B, profilo K) GEAHB GEAHBB GEAHBG GEAHS Foro dritto + Masch. (Profilo B, profilo K) GEAB GEABB GEABG GEAS Sede chiavetta (Profilo A) (19 o più denti) Sede chiavetta + Masch. (Profilo B) (19 o più denti) GEAKB GEAKBB GEAKBG GEAKS | 1.0 | *14 | 6 8 | K A | 6~10 | - | 14 | 16 | 11.5 | 16 | 25 | 19 (B=6) 17 (B=8) | 4 | M4 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | 15 | 17 | 12.5 | 17 | 2.15 | 1.23 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
16 | 6~12 | 16 | 18 | 13.5 | 18 | 2.38 | 1.36 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
*17 | 8~12 | 17 | 19 | 14.5 | 19 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | 18 | 20 | 15.5 | 20 | 2.86 | 1.63 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
19 | A B | 6~10 | 8N | 19 | 21 | 16.5 | 16 | 16 | 10 (B=6) 8 (B=8) | 3.09 | 1.77 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 22 | 17.5 | 3.34 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||
21 | 6~12 | 8N, 10N | 21 | 23 | 18.5 | 18 | 3.59 | 2.05 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | 24 | 19.5 | 3.85 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||
*23 | 23 | 25 | 20.5 | 20 | 4.09 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
24 | 24 | 26 | 21.5 | 4.35 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 27 | 22.5 | 4.61 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||
26 | 6~15 | 8N~12N | 26 | 28 | 23.5 | 22 | 4.87 | 2.78 | ||||||||||||||||||||
*27 | 27 | 29 | 24.5 | 24 | 5.13 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
28 | 6~17 | 28 | 30 | 25.5 | 5.41 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||
29 | 8N~15N | 29 | 31 | 26.5 | 26 | 5.65 | 3.23 | |||||||||||||||||||||
30 | 30 | 32 | 27.5 | 25 | 5.92 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 32 | 34 | 29.5 | 10 | 6.42 | 3.66 | |||||||||||||||||||||
*34 | 34 | 36 | 31.5 | 28 | 7.01 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
35 | 35 | 37 | 32.5 | 25 | 7.28 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||
36 | 8~17 | 36 | 38 | 33.5 | 5 | M5 | 7.51 | 4.29 | ||||||||||||||||||||
*38 | 38 | 40 | 35.5 | 8.08 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
40 | 40 | 42 | 37.5 | 28 | 8.59 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 44 | 39.5 | 9.14 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||
*44 | 44 | 46 | 41.5 | 9.71 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
*45 | 45 | 47 | 42.5 | 10.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
*46 | 8~20 | 8N~17N | 46 | 48 | 43.5 | 30 | 10.29 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
48 | 8~25 | 8N~24N | 48 | 50 | 45.5 | 40 | 10.83 | 6.18 | ||||||||||||||||||||
50 | 50 | 52 | 47.5 | 11.37 | 6.49 | |||||||||||||||||||||||
*52 | 10N~24N | 52 | 54 | 49.5 | 11.92 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
54 | 54 | 56 | 51.5 | 12.48 | 7.12 | |||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 57 | 52.5 | 12.79 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 58 | 53.5 | 13.10 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||
58 | 58 | 60 | 55.5 | 13.61 | 7.77 | |||||||||||||||||||||||
60 | 8~30 | 10N~27N | 60 | 62 | 57.5 | 44 | 14.19 | 8.10 | ||||||||||||||||||||
62 | 10~30 | 12N~27N | 62 | 64 | 59.5 | 14.70 | 8.39 | |||||||||||||||||||||
64 | 64 | 66 | 61.5 | 15.28 | 8.72 | |||||||||||||||||||||||
65 | 65 | 67 | 62.5 | 15.54 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 68 | 63.5 | 15.87 | 9.06 | |||||||||||||||||||||||
68 | 68 | 70 | 65.5 | 16.47 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||
70 | 10~35 | 12N~30N | 70 | 72 | 67.5 | 48 | 16.99 | 9.69 | ||||||||||||||||||||
72 | 72 | 74 | 69.5 | 17.51 | 9.99 | |||||||||||||||||||||||
75 | 75 | 77 | 72.5 | 18.38 | 10.49 | |||||||||||||||||||||||
80 | 10~35 | 12N~31N | 80 | 82 | 77.5 | 50 | 19.79 | 11.29 | ||||||||||||||||||||
84 | 15~35 | 15N~31N | 84 | 86 | 81.5 | 20.94 | 11.95 | |||||||||||||||||||||
85 | 85 | 87 | 82.5 | 21.21 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 92 | 87.5 | 22.64 | 12.92 | |||||||||||||||||||||||
95 | 95 | 97 | 92.5 | 24.09 | 13.75 | |||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 98 | 93.5 | 24.36 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 102 | 97.5 | 25.56 | 14.58 | |||||||||||||||||||||||
110 | 110 | 112 | 107.5 | 28.27 | 16.13 | |||||||||||||||||||||||
120 | 15N~34N | 120 | 122 | 117.5 | 54 | 31.12 | 17.76 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GEAB1.0-12-10-K-[6,6.35,7,8] |
GEAB1.0-12-12-[6,6.35,7,8,9] |
GEAB1.0-12-12-K-[6,6.35,7,8] |
GEAB1.0-13-10-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-13-12-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-13-12-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-14-6-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-14-8-[6,6.35,7,8,10,11] |
GEAB1.0-14-8-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-14-10-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-14-12-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-14-12-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-15-6-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-15-8-[6,6.35,7,8,10,11] |
GEAB1.0-15-8-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-15-10-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-15-12-[6,6.35,7,8,10,11] |
GEAB1.0-15-12-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-16-6-K-6.35 |
GEAB1.0-16-6-K-[6-12/1] |
GEAB1.0-16-8-[6,6.35,7,8,10,12] |
GEAB1.0-16-8-K-6.35 |
GEAB1.0-16-8-K-[6-12/1] |
GEAB1.0-16-10-K-[8-12/1] |
GEAB1.0-16-12-[8,10,12] |
GEAB1.0-16-12-K-[8,9,10,11,12] |
GEAB1.0-17-6-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-17-6-K-[8-12/1] |
GEAB1.0-17-8-[8,10,12] |
GEAB1.0-17-8-K-6.35 |
GEAB1.0-17-8-K-[8-12/1] |
GEAB1.0-17-10-K-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-17-10-K-[8-12/1] |
GEAB1.0-17-12-[8,10,12] |
GEAB1.0-17-12-K-[8,9,10,11,12] |
GEAB1.0-18-6-K-6.35 |
GEAB1.0-18-6-K-[8-12/1] |
GEAB1.0-18-8-[8,10,12] |
GEAB1.0-18-8-A-[8,10,12] |
GEAB1.0-18-8-K-6.35 |
GEAB1.0-18-8-K-[8-12/1] |
GEAB1.0-18-10-K-[8-12/1] |
GEAB1.0-18-12-[8,10,12] |
GEAB1.0-18-12-K-[8,9,10,11,12] |
GEAB1.0-19-6-B-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-19-8-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-19-8-B-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-19-10-B-[8-10/1] |
GEAB1.0-19-12-[8,10] |
GEAB1.0-19-12-B-[8,9,10] |
GEAB1.0-20-6-B-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-20-8-[6,6.35,7,8,10,11] |
GEAB1.0-20-8-B-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-20-10-B-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-20-12-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-20-12-B-[6,6.35,7,8,9,10] |
GEAB1.0-21-6-B-6.35 |
GEAB1.0-21-6-B-[6-12/1] |
GEAB1.0-21-8-[6,6.35,7,8,10,12] |
GEAB1.0-21-8-B-6.35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Materiale | Profilo | Trattamento superficie | Diam. foro albero (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Profilo foro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 8 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | - | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 9 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 8 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 11 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 11 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 11 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6.35 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 12 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 12 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6.35 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 12 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 12 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 12 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6.35 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6 ~ 10 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 12 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6.35 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 12 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | - | 96 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 12 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 6.35 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 12 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo K | Non fornito | 8 ~ 12 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 10 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 10 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 19 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 8 ~ 10 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 11 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 10 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 10 | 12 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 12 | 6 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6 ~ 12 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 21 | Materiale acciaio per usi generici | Profilo B | Non fornito | 6.35 | 8 | Foro rotondo + Maschiatura |
Loading...
Trattamento termico | Non fornito | Dente rettificato | Non fornito | Gioco | Fornito |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Non fornito | Tolleranza foro albero | H7 | Di precisione(Vecchio JIS) | JIS B 1702 (Classe 4) |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Materiale
Profilo
Trattamento superficie
Diam. foro albero(Ø)
[6-49/1Øpezzi]
Larghezza denti B(mm)
Profilo foro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali