• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maglie di collegamento per catene con attacchi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maglie di collegamento per catene con attacchi:Immagine relativa
Materiale: Acciaio

Specifiche

Codice componente
JNT-L40
Codice componenteJNT-LJNT-T
TipoN.Prezzo unitarioPrezzo unitario
1 ~ 20 maglie1 ~ 20 maglie
JNT-L
(Attacco su un lato)
JNT-T
(Attacco sui due lati)
40
50
60
80
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JNT-L40
JNT-L50
JNT-L60
JNT-L80
JNT-T40
JNT-T50
JNT-T60
JNT-T80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. catena Tensione ammessa (Gamma selezionabile)
(kN)
Attacco Tensione ammessa

1.21 €

1 Stesso giorno

Stock

10402.71–5.00Attacco su un lato2.75

1.34 €

1 5 giorni 10502.71–5.00Attacco su un lato4.41

1.59 €

1 5 giorni 10605.01–10.00Attacco su un lato6.28

1.83 €

1 5 giorni 108010.01 o sup.Attacco su un lato10.69

1.29 €

1 5 giorni -----

1.71 €

1 5 giorni 10502.71–5.00Sui due lati4.41

2.09 €

1 5 giorni 10605.01–10.00Sui due lati6.28

2.34 €

1 5 giorni 108010.01 o sup.Sui due lati10.69

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Solo maglia di collegamento

Prodotti complementari

Supporto tecnico