Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | ||
Dimensione L selezionabile | |||
Attacco laterale | Attacco con C rivolta in alto | Rotaia | Profilato in acciaio |
GDYC | GDRC | Polietilene ad altissimo peso molecolare | Acciaio (Galvanizzato) |
GDYS | GDRS | Acciaio inox |
Codice componente | - | L |
GDYC50 | - | 2000 |
Codice componente | Lunghezza L (mm) | K Numero di fori | P Passo foro | A | B | C | D | E | F | G | H | W | Y | Massa (kg/m) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | GDYC • GDRC | GDYS • GDRS | ||||||||||||||
Attacco laterale GDYC (Acciaio) GDYS (Acciaio inox) | 35 | 2000 | 10 | 200 | 4.6 | 4.3 | 30 | 25 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | - | 47 | 2.37 | ||
40 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 2.31 | ||||||||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | 2.24 | ||||||||||
60 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | 2.18 | ||||||||||
Attacco con C rivolta in alto GDRC (Acciaio) GDRS (Acciaio inox) | 35 | 2000 | 10 | 200 | 4.6 | 4.3 | 30 | 25 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | 53 | - | 2.40 | ||
40 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 2.34 | ||||||||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | 2.27 | ||||||||||
60 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | 2.21 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GDRC35-2000 |
GDRC40-2000 |
GDRC50-2000 |
GDRC60-2000 |
GDRS35-2000 |
GDRS40-2000 |
GDRS50-2000 |
GDRS60-2000 |
GDYC35-2000 |
GDYC40-2000 |
GDYC50-2000 |
GDYC60-2000 |
GDYS35-2000 |
GDYS40-2000 |
GDYS50-2000 |
GDYS60-2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale canalina C | Profilo | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio (Cromatura trivalente) | Attacco con C rivolta in alto | 35 | |
188.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio (Cromatura trivalente) | Attacco con C rivolta in alto | 40 | |
188.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio (Cromatura trivalente) | Attacco con C rivolta in alto | 50 | |
188.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio (Cromatura trivalente) | Attacco con C rivolta in alto | 60 | |
324.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco con C rivolta in alto | 35 | |
324.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco con C rivolta in alto | 40 | |
324.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco con C rivolta in alto | 50 | |
324.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco con C rivolta in alto | 60 | |
190.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio (Cromatura trivalente) | Attacco laterale | 35 | |
190.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio (Cromatura trivalente) | Attacco laterale | 40 | |
190.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio (Cromatura trivalente) | Attacco laterale | 50 | |
190.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio (Cromatura trivalente) | Attacco laterale | 60 | |
326.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco laterale | 35 | |
326.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco laterale | 40 | |
326.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco laterale | 50 | |
326.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco laterale | 60 |
Loading...
Tipo | Guidacatene | Materiale | Resina | Metodo di specifica dimensione L | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
Lungh. L(mm) | 2000 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale canalina C
Profilo
N.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali