Staffa angolare per profili / Serie 5 (cava 6 mm), per scanalature a 2 file - Staffa di inversione con sporgenza, tipo a 8 fori con nervatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Staffe invertibili con aletta:Immagine relativa
Materiale: EN AC-46100 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLFSD5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLFSDW547CBM5-108HNTT5-582156

Varianti

Serie 5/Staffe invertibili con aletta:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLFSDW5
HBLFSDW5-C
HBLFSDW5-C-SEP
HBLFSDW5-C-SET
HBLFSDW5-C-SEU
HBLFSDW5-C-SSP
HBLFSDW5-C-SST
HBLFSDW5-C-SSU
HBLFSDW5-SEP
HBLFSDW5-SET
HBLFSDW5-SEU
HBLFSDW5-SSP
HBLFSDW5-SST
HBLFSDW5-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza telaio applicabile
(mm)
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040 ~ 80Non fornitoNon fornito

3.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040 ~ 80C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

8.36 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

7.19 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

8.36 €

1 Disponibile 5 giorni --C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

9.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

6.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

11.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

7.75 €

1 Disponibile 5 giorni --Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni -40 ~ 80Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

7.75 €

1 Disponibile 5 giorni --Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

5.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1040 ~ 80Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

10.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 5/Staffe invertibili con aletta:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Numero di cave applicabili A 2 cave
Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-46100 Equiv. Profilati (Serie) HFS N. profilato 5
Misura profilato Per 20, 25, 40 A staffa Staffe invertibili con alette Viti applicabili Viti M5
Numero di fori di collegamento profilato 8

Prodotti complementari

Supporto tecnico