Serie 5 / Ultra spesse / 2 cave

Serie 5 / Ultra spesse / 2 cave
  • Sconto volumi elevati
Un telaio scanalato a 2 file può essere collegato con un'unica staffa. Si tratta di un prodotto con una maggiore resistenza della staffa estrusa di alto spessore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/ultra spesse/2 cave:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
NBLUD5EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparente
HBLUD5EN AC-51400-T5 Equiv.
HBLUDB5Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
HBLTD5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
NBLUD575CBM5-144HNTT5-541470  
HBLUD5  
HBLUDB5* (Anodizzato nero)  
* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846

Varianti

Serie 5/ultra spesse/2 cave:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLUD5
HBLUD5-C
HBLUD5-C-SEC
HBLUD5-C-SEP
HBLUD5-C-SET
HBLUD5-C-SEU
HBLUD5-C-SSP
HBLUD5-C-SST
HBLUD5-C-SSU
HBLUD5-SEC
HBLUD5-SEP
HBLUD5-SET
HBLUD5-SEU
HBLUD5-SSP
HBLUD5-SST
HBLUD5-SSU
HBLUDB5
HBLUDB5-SEP
HBLUDB5-SET
HBLUDB5-SEU
NBLUD5
NBLUD5-C
NBLUD5-C-SEC
NBLUD5-C-SEP
NBLUD5-C-SET
NBLUD5-C-SEU
NBLUD5-C-SSP
NBLUD5-C-SST
NBLUD5-C-SSU
NBLUD5-SEC
NBLUD5-SEP
NBLUD5-SET
NBLUD5-SEU
NBLUD5-SSP
NBLUD5-SST
NBLUD5-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoNon fornito

2.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

5.61 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

5.18 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.59 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

5.18 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

5.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

5.38 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

4.92 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.33 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

4.92 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

5.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

6.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

3.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato neroNon fornitoNon fornito

6.02 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato neroNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

5.43 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato neroNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

6.02 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato neroNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

1.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoNon fornito

2.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

4.84 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.26 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

4.84 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

5.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

6.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteC (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

4.99 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

4.55 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.96 €

1 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSET (Kit viti, dadi)

4.55 €

1 Disponibile 5 giorni -EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

4.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

5.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteNon fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Numero di cave applicabili A 2 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Profilati (Serie) HFS N. profilato 5 Misura profilato Per 40
A staffa Staffe ultra spesse Viti applicabili Viti M5 Numero di fori di collegamento profilato 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico