Serie 5 / Spesse / 2 cave / 8 fori

Serie 5 / Spesse / 2 cave / 8 fori
  • Sconto volumi elevati
È un tipo con 4 fori di montaggio su un lato per un collegamento più solido. Un tipo a 2 file di scanalature può essere collegato con un'unica staffa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/spesse/2 cave/8 fori:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente
HBLTD5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTDW559CBM5-108HNTT5-582156

Varianti

Serie 5/spesse/2 cave/8 fori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTDW5
HBLTDW5-C
HBLTDW5-C-SEP
HBLTDW5-C-SET
HBLTDW5-C-SEU
HBLTDW5-C-SSP
HBLTDW5-C-SST
HBLTDW5-C-SSU
HBLTDW5-SEP
HBLTDW5-SET
HBLTDW5-SEU
HBLTDW5-SSP
HBLTDW5-SST
HBLTDW5-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

3.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

8.48 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

7.30 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

8.48 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

9.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

6.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

11.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

8.11 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.93 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

8.11 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

5.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

10.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Numero di cave applicabili A 2 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 5 Misura profilato Per 40 A staffa Staffe spesse
Viti applicabili Viti M5 Numero di fori di collegamento profilato 8

Prodotti complementari

Supporto tecnico