• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Staffa per profili estrusi / serie 5 (cava cava 6 mm), per fessure a 3 file, staffa estrusa di grosso spessore, tipo di fissaggio a 12 fori

Staffa per profili estrusi / serie 5 (cava cava 6 mm), per fessure a 3 file, staffa estrusa di grosso spessore, tipo di fissaggio a 12 fori
  • Sconto volumi elevati
Un telaio scanalato a 3 file può essere collegato con una singola staffa. Grazie ai numerosi fori, può essere fissato più saldamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/spesse/3 cave/12 fori:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente
HBLTT5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTTW596CBM5-1012HNTT5-5122940

Varianti

Serie 5/spesse/3 cave/12 fori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTTW5
HBLTTW5-C
HBLTTW5-C-SEC
HBLTTW5-C-SEP
HBLTTW5-C-SET
HBLTTW5-C-SEU
HBLTTW5-C-SSP
HBLTTW5-C-SST
HBLTTW5-C-SSU
HBLTTW5-SEC
HBLTTW5-SEP
HBLTTW5-SET
HBLTTW5-SEU
HBLTTW5-SSP
HBLTTW5-SST
HBLTTW5-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

3.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

4.27 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

13.79 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

12.04 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

10.29 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

12.04 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

13.36 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

16.30 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

13.43 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

11.67 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

9.91 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

11.67 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

13.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

8.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

15.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Numero di cave applicabili A 3 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 5 Misura profilato Per 60 A staffa Staffe spesse
Viti applicabili Viti M5 Numero di fori di collegamento profilato 12

Prodotti complementari

Supporto tecnico