• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 5 / Ultra spesse / 3 cave

Serie 5 / Ultra spesse / 3 cave
  • Sconto volumi elevati
Un telaio scanalato a 3 file può essere collegato con un'unica staffa. Si tratta di un prodotto con una maggiore resistenza della staffa estrusa di alto spessore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/ultra spesse/3 cave:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTT5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLUT5119CBM5-146HNTT5-561960

Varianti

Serie 5/ultra spesse/3 cave:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLUT5
HBLUT5-C
HBLUT5-C-SEC
HBLUT5-C-SEP
HBLUT5-C-SET
HBLUT5-C-SEU
HBLUT5-C-SSP
HBLUT5-C-SST
HBLUT5-C-SSU
HBLUT5-SEC
HBLUT5-SEP
HBLUT5-SET
HBLUT5-SEU
HBLUT5-SSP
HBLUT5-SST
HBLUT5-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

3.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

3.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

8.49 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

7.83 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.94 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

7.83 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

6.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

10.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

8.12 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

7.45 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

6.58 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

7.45 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

8.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

5.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

9.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Numero di cave applicabili A 3 cave
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 5 Misura profilato Per 60 A staffa Staffe ultra spesse
Viti applicabili Viti M5 Numero di fori di collegamento profilato 6

Prodotti complementari

Supporto tecnico