Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLFTD6 |
Codice componente | Massa | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | (g) | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | (N) | 1~99 pz. | 100~200 |
HBLFSDD6 | 65 | CBM6-12 | 8 | HNTT6-6 | 8 | 2940 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBLFSDD6 |
HBLFSDD6-C |
HBLFSDD6-C-SEP |
HBLFSDD6-C-SET |
HBLFSDD6-C-SEU |
HBLFSDD6-C-SSP |
HBLFSDD6-C-SST |
HBLFSDD6-C-SSU |
HBLFSDD6-SEP |
HBLFSDD6-SET |
HBLFSDD6-SEU |
HBLFSDD6-SSP |
HBLFSDD6-SST |
HBLFSDD6-SSU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | Non fornito | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
7.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
9.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
7.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
8.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
6.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
8.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
9.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
7.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
11.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe con alette | Nome serie | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | Numero di cave applicabili | A 2 cave |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Con linguetta su un lato | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-46100 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 6 |
Misura profilato | Per 30, 50, 60 | A staffa | Staffe invertibili con alette | Viti applicabili | Viti M6 |
Numero di fori di collegamento profilato | 8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali