Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NBLTT6 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBLTT6 | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Codice componente |
HBLTT6 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
NBLTT6 | 180 | CBM6-15 | 6 | HNTT6-6 | 6 | 2744 | ||
HBLTT6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | Non fornito | ||
4.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
9.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
8.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
7.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
8.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
9.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
7.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
10.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
8.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
7.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
8.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
8.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
7.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
8.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
7.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
7.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
8.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
10.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | Numero di cave applicabili | A 3 cave |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 6 |
Misura profilato | Per 90 e 100 | A staffa | Staffe spesse | Viti applicabili | Viti M6 |
Numero di fori di collegamento profilato | 6 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali