Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLTT6 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
HBLUT6 | 409 | CBM6-20 | 6 | HNTT6-6 | 6 | 2744 | ||
HBLUF6 | 512 | 8 | 8 | 2940 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura profilato | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | Numero di fori di collegamento profilato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | Non fornito | Non fornito | 8 | |
12.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | 8 | |
19.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | 8 | |
18.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Per profilati da 100mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
17.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Per profilati da 100mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | 8 | |
18.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Per profilati da 100mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
19.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | 8 | |
17.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | 8 | |
21.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | 8 | |
19.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | 8 | |
18.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Per profilati da 100mm | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
16.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Per profilati da 100mm | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | 8 | |
18.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Per profilati da 100mm | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | 8 | |
18.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | 8 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | 8 | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 100mm | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | 8 | |
9.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 90mm | Non fornito | Non fornito | 6 | |
14.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 90mm | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | 6 | |
14.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Per profilati da 90mm | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | 6 | |
13.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Per profilati da 90mm | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | 6 | |
14.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Per profilati da 90mm | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | 6 | |
14.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 90mm | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | 6 | |
13.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 90mm | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | 6 | |
16.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per profilati da 90mm | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | 6 |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | Numero di cave applicabili | A 3 cave / 4 cave |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS |
N. profilato | 6 | A staffa | Staffe ultra spesse | Viti applicabili | Viti M6 |
Configura
Proprietà di base
Misura profilato
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Numero di fori di collegamento profilato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali