• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 6 / Staffe a scomparsa di post-montaggio

Serie 6 / Staffe a scomparsa di post-montaggio
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HABLBS6

Marca: MISUMI

Prezzo: 8.43

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HABLBS6

Serie 6/Staffe a scomparsa di post-montaggio:Immagine relativa
TipoComponentiMaterialeTrattamento superficie
HABLBS6Corpo della staffa di post-montaggio a scomparsaEN 1.4308 Equiv.-
Dado della staffa di post-montaggio a scomparsaEN 1.4301 Equiv. Lega sinterizzata
Vite di fermoEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLBS6
Codice componenteMassa (g)Vite inclusaCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoViteQuantità1~99 pz.100~120
HABLBS628Dado, vite di fermo M6x52500

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HABLBS6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.43 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Staffe a scomparsa di post-montaggio:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.4308 Equiv. Profilati (Serie) HFS N. profilato 6
A staffa Staffe di post-montaggio a scomparsa

Si trova sulla pagina di Serie 6 / Staffe a scomparsa di post-montaggio, il codice articolo è il seguente: HABLBS6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HABLBS6.

Prodotti complementari

Supporto tecnico