Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLFSD8 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
HBLFSD8 | 89 | CBM8-20 | 4 | HNTT8-8 | 4 | 3087 | ||
HBLFSDK8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza telaio applicabile (mm) | A staffa | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Staffe invertibili con alette | Non fornito | Non fornito | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
8.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
7.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
7.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
8.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
9.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Staffe invertibili con alette | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
8.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
7.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
6.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
7.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
6.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
8.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | Staffe invertibili con alette | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
3.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | Non fornito | Non fornito | |
4.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
8.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
7.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
7.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
7.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
8.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
7.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
9.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
8.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
7.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
7.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
7.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
6.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
8.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 ~ 160 | Staffe invertibili con aletta su un lato | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe con alette | Nome serie | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | Numero di cave applicabili | A 2 cave |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-46100 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 8 |
Misura profilato | Per 40 e 80 | Viti applicabili | Viti M8 | Numero di fori di collegamento profilato | 4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza telaio applicabile(mm)
A staffa
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali