Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NBLTS8-45 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBLTS8-45 | EN AC-51400-T5 Equiv. | |
CHBLTS8-45 | Vernice trasparente Anodizzato + Vernice trasparente |
Codice componente |
HBLUS8 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
NBLTS8-45 | 80 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 | ||
HBLTS8-45 | ||||||||
CHBLTS8-45 (Finitura trasparente) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | Non fornito | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
5.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
5.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
4.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
1.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | Non fornito | |
2.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
4.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
3.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
3.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
4.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
4.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
4.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
3.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
3.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
3.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
3.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
4.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
2.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | Non fornito | |
2.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
3.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
3.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
3.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
3.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
3.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
3.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
3.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
3.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
3.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
4.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 8 | Misura profilato | Per 45 e 90 |
A staffa | Staffe spesse | Viti applicabili | Viti M8 | Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali