Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NBLUW8-50 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBLUW8-50 | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Codice componente |
HBLTS845-6L HBLUW8-50 |
Codice componente | Massa (g) | Profilati (Serie) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||||
NBLUW8-50 | 223 | HFS8-5050 | CBM8-15 | 2 | HNTT8-8 | 4 | 2793 | ||
CBM8-25 | |||||||||
HBLUW8-50 | HFS8-5050 | CBM8-15 | |||||||
CBM8-25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza telaio applicabile (mm) | Materiale | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
13.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
12.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
13.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
13.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
12.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
14.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
12.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
12.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
12.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
12.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
14.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
11.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
12.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
11.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 8 |
Misura profilato | Per profilati da 50mm | A staffa | Staffe estruse per profilati ad alta resistenza | Viti applicabili | Viti M8 |
Numero di fori di collegamento profilato | 4 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza telaio applicabile(mm)
Materiale
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali