Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | Materiale | Durezza | ||
Tipo | Profilo porz. ritegno | Profilo | ||
HNTAX | N (Filettato) T (Vite di fermo) B (Montaggio a vite) | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | Durezza tempra 35~40HRC |
HNTD | A rombo | |||
THNTA | Rotondo | EN 1.7242 Equiv. | Durezza cementazione 55HRC~ (prof.: 0.7~0.8) Anticementazione porz. maschiata | |
THNTD | A rombo |
Tipo | Profilo porz. ritegno | Profilo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
D-HNTA | N (Filettato) T (Vite di fermo) | Rotondo | EN 1.2379 Equiv. | 55HRC ~ (Superficie 3000 HV) | Tratt. Dicoat® |
D-HNTD | A rombo |
Cod. comp. | P | B | L | |||||||
- | - | - | ||||||||
Tipo | Profilo porz. ritegno | D | ||||||||
HATA | N | 8 | - | P7.8 | - | B15 | - | L8 | ||
HNTAX | T | 8 | - | P12.0 | - | B15 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 1mm | L | ℓ | L1 | ℓ1 | d | Vite di fermo applicabile | M (Fil. grossa) | R | W | ||||||||||
Tipo | Profilo porz. ritegno | Dh7 | Selezione filettatura | Montaggio a vite Incrementi di 1mm | Montaggio a vite | ||||||||||||||||
Temprato (Rotondo) HNTAX (A rombo) HNTD | Cementato (Rotondo) THNTA (A rombo) THNTD | Dicoat (Rotondo) D-HNTA (A rombo) D-HNTD | N (Filettato) T (Vite di fermo) B (Montaggio a vite) | 6 | 0 - 0.015 | 9.0~12.0 | 5~30 (B≤P×3) | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 8 | 4 | M5 | - | 2 | 3 | ||
8 | 11.0~16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10~20 | 10 | 5 | M4 | 3.5 | ||||||||||
10 | 13.0~20.0 | 5~30 (B≤P×4) | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 10~30 | 12 | 10 | 7 | M6 | M5 | 4 | |||||||
10T | 18 | 5 | M6 | 5 | |||||||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 15.0~25.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | M8 | M5 | 3 | 6 | ||||||
16 | 19.0~32.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 10~32 | 18 | 13 | M8 | 8 | ||||||||||
20 | 0 - 0.021 | 23.0~35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 10~40 | 22 | 17 | M10 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-HNTAN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-HNTAN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-HNTAN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-HNTAN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-HNTAN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-HNTAT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1] |
D-HNTAT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1] |
D-HNTAT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1] |
D-HNTAT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1] |
D-HNTAT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1] |
D-HNTDN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-HNTDN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-HNTDN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-HNTDN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-HNTDN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-HNTDT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1] |
D-HNTDT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1] |
D-HNTDT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1] |
D-HNTDT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1] |
D-HNTDT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1] |
HNTAXB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10-20/1] |
HNTAXB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1] |
HNTAXB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1] |
HNTAXB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1] |
HNTAXB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10-32/1] |
HNTAXB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[10-40/1] |
HNTAXN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
HNTAXN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
HNTAXN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
HNTAXN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
HNTAXN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
HNTAXN16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
HNTAXN20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
HNTAXT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1] |
HNTAXT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1] |
HNTAXT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1] |
HNTAXT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1] |
HNTAXT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1] |
HNTAXT16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1] |
HNTAXT20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1] |
HNTDB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10-20/1] |
HNTDB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1] |
HNTDB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1] |
HNTDB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1] |
HNTDB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10-32/1] |
HNTDB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[10-40/1] |
HNTDN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
HNTDN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
HNTDN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
HNTDN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
HNTDN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
HNTDN16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
HNTDN20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
HNTDT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1] |
HNTDT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1] |
HNTDT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1] |
HNTDT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1] |
HNTDT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1] |
HNTDT16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1] |
HNTDT20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Mounting Side Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 9 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 11 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 15 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 9 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 11 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 15 ~ 25 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 9 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 11 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 20 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 15 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 9 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 11 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.05 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 15 ~ 25 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 11 ~ 16 | 10 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | 10 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | 10 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 15 ~ 25 | 10 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 19 ~ 32 | 10 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 23 ~ 35 | 10 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 11 ~ 16 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 15 ~ 25 | 8 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 19 ~ 32 | 10 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 23 ~ 35 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 11 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 15 ~ 25 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 19 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Rotonde | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 23 ~ 35 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 11 ~ 16 | 10 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | 10 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | 10 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 15 ~ 25 | 10 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 19 ~ 32 | 10 ~ 32 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Montaggio a vite (Maschiata) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 23 ~ 35 | 10 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 11 ~ 16 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 15 ~ 25 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 19 ~ 32 | 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 23 ~ 35 | 12 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 11 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 15 ~ 25 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 19 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | A rombo | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 23 ~ 35 | - | 5 ~ 30 |
Loading...
Basic Shape | Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento | Inlet Side Tip Type | Testa a siluro | Inlet Side Tolerance | Grado standard 0/-0.05 |
---|
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Mounting Side Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali