• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti a scomparsa -Viti automaschianti

Giunti a scomparsa -Viti automaschianti
  • Sconto volumi elevati
Si tratta di una delle connessioni a scomparsa più economiche disponibili. Non sono necessarie modifiche per i fori filettati. Uno dei collegamenti a scomparsa più economici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Elementi di giunzione a scomparsa - Viti automaschianti:Immagine relativa
・Materiali
[ M ] Materiale:
JIS SWCH18A~C18 (cementato)
[ S ] Trattamento superficie:
Cromatura trivalente
*JIS SWCH18A~C18
(Filo JIS STKM forgiato a freddo)

Specifiche

Elementi di giunzione a scomparsa - Viti automaschianti:Immagine relativa
Viti automaschiantiProfilati applicabili[Eccezioni] Profilati non disponibili
HTJ5
5-2020*5-20405-20605-2080* Profilati curvi HFSR5-2020 non applicabili in quanto non è
possibile lavorare i fori per chiave.
5-4040
HTJ66-3030*6-30606-30906-30120* Profilati curvi HFSR6-3030 non applicabili in quanto non è
possibile lavorare i fori per chiave.
6-50506-501006-100100
6-60606-60906-60120
HTJ88-4040*8-40808-401208-40160* Profilati curvi HFSR8-4040 non applicabili in quanto non è
possibile lavorare i fori per chiave.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HTJ5
HTJ6
HTJ8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie N. profilato

0.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm)5

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm)6

0.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm)8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Codice componente
HTJ6
HTJXL40

Esempio di utilizzo

Elementi di giunzione a scomparsa - Viti automaschianti:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale JIS-SWCH18A (Cementato) Tipo Viti automaschianti

Prodotti complementari

Supporto tecnico