Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Componenti | [ M ] Materiale | [ S ]Trattamento superficie |
HCJ | Vite | 1.7220/ 34CrMo4 | Cromatura trivalente |
Piastra di unione | 1.0330/DC01 | ||
SHCJ | Vite | 1.4301- | - |
Piastra di unione | 1.4301/X5CrNi18-10 |
Viti di collegamento | Profilati applicabili | [Eccezioni] Profilati non disponibili | |||
HCJ5 | 5-2020* | 5-2040 | 5-2060 | 5-2080 | * Profilati curvi HFSR5-2020 non applicabili in quanto non è possibile lavorare i fori per chiave. |
5-4040 | |||||
HCJ6 SHCJ6 | 6-3030* | 6-3060 | 6-3090 | 6-30120 | * Profilati curvi HFSR6-3030 non applicabili in quanto non è possibile lavorare i fori per chiave. |
6-5050 | 6-50100 | 6-100100 | |||
6-6060 | 6-6090 | 6-60120 | |||
HCJ8 | 8-4040* | 8-4080 | 8-40120 | 8-40160 | * Profilati curvi HFSR8-4040 non applicabili in quanto non è possibile lavorare i fori per chiave. |
HCJ8-45 | 8-4545* | 8-4590* | 8-45180 | *Non applicabili a HFSL (per carico leggero). *Profilati curvi HFSR8-4545 non applicabili in quanto non è possibile lavorare i fori per chiave. Con GFS8-100100 e GFS8-100200 si consiglia l'uso di staffe a causa del maggiore peso. | |
HCJ8-60 | 8-6060 | - |
(A) Vite | MxP | L | A | E | B | (c) | d | (e) |
M5 | 5x0.8 | 15 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | - | 1.6 |
M8 | 8x1.25 | 20 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | - | 3.5 |
M12 | 12x1.75 | 29.4 | 18 | 4.5 | 6 | 3.6 | 9.8 | 8.4 |
(B) Piastra di unione | N | A | B | E | L | T | t | K |
5 | 5.5 | 4 | 10 | 2 | 14 | 5 | 0.8 | 8.2 |
6 | 8.3 | 5 | 15 | 3 | 24 | 7.5 | 1.5 | 12.2 |
8 | 12.3 | 6 | 18 | 3.5 | 24 | 12 | 2.0 | 15.2 |
8-45 | 39 | 19.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HCJ5 |
HCJ6 |
HCJ8 |
HCJ8-45 |
HCJ8-60 |
SHCJ6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nome serie | Materiale | N. profilato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | EN 1.7220 Equiv. | 5 | |
1.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | EN 1.7220 Equiv. | 6 | |
2.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | EN 1.7220 Equiv. | 8 | |
2.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | EN 1.7220 Equiv. | 8-45 | |
2.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | EN 1.7220 Equiv. | 8-60 | |
2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | EN 1.4301 Equiv. | 6 |
Loading...
Codice componente |
HCJ8-45 SHCJ6 |
Tipo | Viti di collegamento |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Nome serie
Materiale
N. profilato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali