Profilati in alluminio / Angolari

Profilati in alluminio / Angolari

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Si tratta di angolari universali per estrusione di alluminio. [Materiale: EN AW-6063 Equiv.-T5.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati in alluminio/Angolari:Immagine relativa
Materiale: EN AW-6063-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-T-L
HFHL3030-3-800
Codice componenteTL
Incrementi di 1mm
Massa kg/mSezione mm2Momento di inerzia sezionePrezzo unitario
(Inf. a 300mm)
Prezzo unitario/m
(300mm o sup.)
TipoABℓx×104ℓy×104
HFHL
(Angolari)
1530250~20000.232860.140.807
202020.206760.2880.288
30.3011110.4030.403
204020.3151160.3481.964
30.4641710.4892.82
252530.3811410.8190.819
5030.5832160.9935.661
303020.3151161.0191.019
30.4641711.4581.458
50.7452752.212.21
404020.4121562.472.47
30.6262313.583.58
51.0163755.565.56
505030.7852917.157.15
606051.55357519.919.9
757562.33386446.8846.88
1001003.1431164114.3114.3
1501504.7631764397.5397.5

Varianti

Profilati in alluminio/Angolari:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFHL100100-6-[50-2000/1]
HFHL150150-6-[50-2000/1]
HFHL1530-2-[50-2000/1]
HFHL2020-2-[50-2000/1]
HFHL2020-3-[50-2000/1]
HFHL2040-2-[50-2000/1]
HFHL2040-3-[50-2000/1]
HFHL2525-3-[50-2000/1]
HFHL2550-3-[50-2000/1]
HFHL3030-2-[50-2000/1]
HFHL3030-3-[50-2000/1]
HFHL3030-5-[50-2000/1]
HFHL4040-2-[50-2000/1]
HFHL4040-3-[50-2000/1]
HFHL4040-5-[50-2000/1]
HFHL5050-3-[50-2000/1]
HFHL6060-5-[50-2000/1]
HFHL7575-6-[50-2000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore T
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10610010050 ~ 2000

-

1 5 giorni 10615015050 ~ 2000

-

1 5 giorni 102153050 ~ 2000

-

1 5 giorni 102202050 ~ 2000

-

1 5 giorni 103202050 ~ 2000

-

1 5 giorni 102204050 ~ 2000

-

1 5 giorni 103204050 ~ 2000

-

1 5 giorni 103252550 ~ 2000

-

1 5 giorni 103255050 ~ 2000

-

1 5 giorni 102303050 ~ 2000

-

1 5 giorni 103303050 ~ 2000

-

1 5 giorni 105303050 ~ 2000

-

1 5 giorni 102404050 ~ 2000

-

1 5 giorni 103404050 ~ 2000

-

1 5 giorni 105404050 ~ 2000

-

1 5 giorni 103505050 ~ 2000

-

1 5 giorni 105606050 ~ 2000

-

1 5 giorni 106757550 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Angoli

Prodotti complementari

Supporto tecnico