Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T | - | L |
HFHF30 | - | 3 | - | 500 |
Codice componente | T | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario (Inf. a 300mm) | Prezzo unitario/m (300mm o sup.) | |||||||
T | T | ||||||||||
Tipo | A | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
HFHF (Barre piatte) | 10 | 3 | 50~2000 | - | - | - | - | ||||
15 | 2 | 3 | - | - | |||||||
20 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
25 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
30 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
40 | 3 | 5 | - | - | |||||||
50 | 3 | 5 | - | - |
A | Massa kg/m | Sezione mm2 | Momento di inerzia sezioneℓx×104 | Momento di inerzia sezioneℓy×104 | ||||||||
T | T | T | T | |||||||||
2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
10 | - | 0.081 | - | - | 30 | - | - | 0.003 | - | - | 0.023 | - |
15 | 0.08 | 0.122 | - | 30 | 45 | - | 0.001 | 0.003 | - | 0.056 | 0.084 | - |
20 | 0.108 | 0.163 | 0.271 | 40 | 60 | 100 | 0.001 | 0.005 | 0.021 | 0.133 | 0.200 | 0.333 |
25 | 0.135 | 0.202 | 0.338 | 75 | 125 | 184 | 0.002 | 0.006 | 0.026 | 0.029 | 0.389 | 0.649 |
30 | 0.163 | 0.244 | 0.406 | 60 | 90 | 150 | 0.002 | 0.007 | 0.031 | 0.450 | 0.675 | 1.125 |
40 | - | 0.330 | 0.542 | - | 120 | 200 | - | 0.009 | 0.042 | - | 1.600 | 2.670 |
50 | - | 0.405 | 0.675 | - | 150 | 250 | - | 0.011 | 0.052 | - | 3.125 | 5.208 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFHF10-3-[50-2000/1] |
HFHF15-2-[50-2000/1] |
HFHF15-3-[50-2000/1] |
HFHF20-2-[50-2000/1] |
HFHF20-3-[50-2000/1] |
HFHF20-5-[50-2000/1] |
HFHF25-2-[50-2000/1] |
HFHF25-3-[50-2000/1] |
HFHF25-5-[50-2000/1] |
HFHF30-2-[50-2000/1] |
HFHF30-3-[50-2000/1] |
HFHF30-5-[50-2000/1] |
HFHF40-3-[50-2000/1] |
HFHF40-5-[50-2000/1] |
HFHF50-3-[50-2000/1] |
HFHF50-5-[50-2000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore T (mm) | Lunghezza A (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 15 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 20 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 25 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 25 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 25 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 50 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 50 | 50 ~ 2000 |
Loading...
Tipo | Barre piatte |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore T(mm)
Lunghezza A(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali