• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 8 / Staffe con foro asolato su un lato

Serie 8 / Staffe con foro asolato su un lato
  • Sconto volumi elevati
Poiché un lato è dotato di un foro oblungo, la testa della vite non interferisce anche quando si utilizzano viti ad esagono cavo con rondelle imperdibili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Staffe con foro asolato su un lato:Immagine relativa
Materiale: EN AC-46100 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLFSSW8
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLFSH852CBM8-202HNTT8-822058

Varianti

Serie 8/Staffe con foro asolato su un lato:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLFSH8
HBLFSH8-C
HBLFSH8-C-SEC
HBLFSH8-C-SEP
HBLFSH8-C-SET
HBLFSH8-C-SEU
HBLFSH8-C-SSP
HBLFSH8-C-SST
HBLFSH8-C-SSU
HBLFSH8-SEC
HBLFSH8-SEP
HBLFSH8-SET
HBLFSH8-SEU
HBLFSH8-SSP
HBLFSH8-SST
HBLFSH8-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

1.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoNon fornito

2.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

3.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

3.76 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

4.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

4.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

3.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

3.41 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

3.09 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

3.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

3.17 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

4.18 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Staffe con foro asolato su un lato:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Con foro foro asolato su un lato Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-46100 Equiv. Profilati (Serie) HFS N. profilato 8
Misura profilato Per 40 e 80 A staffa Staffe con foro asolato su un lato Viti applicabili Viti M8
Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico