Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLUQ8-45 |
Codice componente | Massa (g) | Profilati (Serie) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||||
HBLPQ8-200 | 910 | GFS8-100200 | CBM8-15 | 8 | HNTT8-8 | 16 | 11172 | ||
CBM8-25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | |
27.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
41.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
38.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
41.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
43.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
39.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
47.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
41.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
38.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
41.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
43.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
39.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
47.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | Numero di cave applicabili | 4 cave |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS |
N. profilato | 8 | Misura profilato | Per profilati da 200mm | A staffa | Staffe estruse per profilati ad alta resistenza |
Viti applicabili | Viti M8 | Numero di fori di collegamento profilato | 16 |
Configura
Proprietà di base
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali