Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HHPV6-5 | - | 200 |
Codice componente | L ala lunga | Carico ammesso | W | L2 | P | K1 | K2 | J1 | J2 | F1 | F2 | V1 | V2 | N | T | Y | Vite/Dado (Dimensioni L inf. a 500mm) | Prezzo unitario/m | 2 cerniere a bandiera/3 fori svasati conici | ||||||
Tipo | N. | Incrementi di 1mm | kg | N | Passante | Svasato con. | Vite | Quantità | Dado | Quantità | 1 ~ 20 pz. | ||||||||||||||
HHPV | 6-5 | 100~1000 | 10 | 98 | 55 | 40 | 25 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 10.5 | 15.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 43.5 | Vite a testa piatta 6-10 | 4 | HNTT6-6 | 4 | ||
Vite a testa piatta 5-8 | 3 | HNTT5-5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6-6 | 62 | 8 | 10 | 21 | 15.5 | 6.8 | 13 | Vite a testa piatta 6-10 | 7 | HNTT6-6 | 7 | ||||||||||||||
8-6 | 71 | 50 | 30 | 10 | 14 | 26 | 20.5 | 4.5 | 38.5 | Vite a testa piatta 6-15 | 4 | HNTT8-6 | 4 | ||||||||||||
Vite a testa piatta 6-10 | 3 | HNTT6-6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
845-6 | 11.5 | 28.5 | 23 | Vite a testa piatta 6-15 | 4 | HNTT8-6 | 4 | ||||||||||||||||||
Vite a testa piatta 6-10 | 3 | HNTT6-6 | 3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPV6-5-[100-1000/1] |
HHPV6-6-[100-1000/1] |
HHPV8-6-[100-1000/1] |
HHPV845-6-[100-1000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. profilato | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6-5 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6-6 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8-6 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 845-6 | 100 ~ 1000 |
Loading...
Tipo | Cerniera lunga | Tipo | Cerniera lunga |
---|
Configura
Proprietà di base
N. profilato
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali