Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | H | - | W |
HPEFC6 HFCFC | - | H2000 | - | W1000 |
Codice componente | Altezza (H) Incrementi di 100mm | Larghezza (W) Incrementi di 200mm | Foglio utilizzato P.794 | |
Tipo | N. | |||
HPEFC | 6 8 | 1200~2400 | 600~1200 | HPEFT0.2 |
HPEDC | HPEDT0.2 |
Codice componente | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
Tipo | 1 ~ 9 conf. | 10~20 |
HFCFC |
Codice componente | Profilato applicabile (Serie) | Larghezza tendina W | Numero di gommini | Gancio scorrevole/fermaglio tendina inclusi | ||
Gancio scorrevole | Numero di kit | Numero di fermagli tendina | ||||
HPEFC6 HPEDC6 | HFS6 ( P.571) | 600 | 2 | HFCFS6 | 2 | 2 |
800 | 3 | 3 | 3 | |||
1000 | 4 | 4 | 4 | |||
1200 | 5 | 5 | 5 | |||
HPEFC8 HPEDC8 | HFS8(-45) ( P.631, 681) | 600 | 2 | HFCFS8 | 2 | 2 |
800 | 3 | 3 | 3 | |||
1000 | 4 | 4 | 4 | |||
1200 | 5 | 5 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFCFC |
HPEDC6-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
HPEDC8-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
HPEFC6-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
HPEFC8-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Materiale | Trattamento superficie | Profilati (Serie) | N. profilato | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | - | Resina polipropilene | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | Antistatico | EN CW452K Equiv. | Nichelatura | HFS | 6 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | |||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Antistatico | EN CW452K Equiv. | Nichelatura | HFS | 8, 8-45 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | |||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | EN CW452K Equiv. | Nichelatura | HFS | 6 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | |||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Standard | EN CW452K Equiv. | Nichelatura | HFS | 8, 8-45 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Specifiche
Materiale
Trattamento superficie
Profilati (Serie)
N. profilato
H(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali