Tagliatubi

Tagliatubi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Taglierina per cornici di tubi che può essere utilizzata per tagliare le cornici dei tubi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tagliatubi:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.
PFCAT
PFCATH
Cod. comp.Profilato applicabileMassa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1~9 pz.10~20
PFCATProfilato tubolare in alluminio estruso/Profilato tubolare rivestito in plastica350
PFCATSProfilato tubolare in acciaio inox356
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PFCAT
PFCATS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubi applicabili

57.47 €

1 Disponibile 5 giorni Profilato tubolare estruso in alluminio, profilato tubolare rivestito in plastica

65.28 €

1 Disponibile 5 giorni Tubi in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Questo tipo di tagliatubi non è adatto per profilati tubolari in alluminio rinforzati e profilati industriali.
■Uso
1. Ruotare l'impugnatura e posizionare il tubo tra la lama del tagliatubi e i rulli. Assicurarsi che il tubo sporga oltre la larghezza dei rulli.
2. Ruotare l'impugnatura di 1/4 di giro ulteriore nella direzione della freccia nello schema dopo che la lama ha toccato il tubo, quindi ruotare il tubo una volta per tagliare lungo la circonferenza.
3. Quindi, ruotare lentamente l'impugnatura (circa 1/8 di giro per ciascuna rotazione del corpo) per tagliare gradualmente in profondità e ruotare il corpo principale completamente per tagliare il tubo.
*Se la velocità di taglio è troppo rapida, potrebbe deformare il tubo o compromettere la vita utile della lama.

Informazioni di base

Tipo Tagliatubi

Prodotti complementari

Supporto tecnico