• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote per profilati tubolari / Con piastra di montaggio

Ruote per profilati tubolari / Con piastra di montaggio
  • Sconto volumi elevati
Ruote girevoli con piastra per telai tubolari. Disponibili in versione girevole, girevole con fermo e fissa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote per profilati tubolari/Con piastra di montaggio:Immagine relativa
TipoCorpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale
PHCHK
PHCH
PHCHS
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma sinteticaFornito

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
PHCHK100
PHCHF50
PFSP14
-R
RotazioneCod. comp.PMBHACF
(F1)
dEG
(G1)
ColoreCarico ammesso
N {kgf}
Massa kg (freno)Prezzo unitario
TipoDNon fornitoFornitoSenza frenoCon freno
Fissa PHCHK*100758321301107090(80)10.5-50(45)Nero1177{120}0.83--
130107381771389010011561765{180}1.6
150421981961{200}1.9
Orientabile PHCH
PHCHS
(Con freno)
*10075832130909071(68)10.53071(68)1177{120}1.061.16
13010738177120105901140801765{180}2.0 2.16
15042198451961{200}2.342.54

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PHCH100
PHCH130
PHCH150
PHCHK100
PHCHK130
PHCHK150
PHCHS100
PHCHS130
PHCHS150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche

22.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10A rotazione snodabile

27.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10A rotazione snodabile

32.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10A rotazione snodabile

19.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10A rotazione fissa

23.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10A rotazione fissa

26.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10A rotazione fissa

26.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10A rotazione snodabile (con finecorsa)

39.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10A rotazione snodabile (con finecorsa)

42.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10A rotazione snodabile (con finecorsa)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ruote per profilati tubolari Materiale EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) Trattamento superficie Cromatura trivalente

Supporto tecnico