Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | W | - | D | - | H |
PFUAV FFUA | - - | W1000 W1150 | - - | D600 D900 | - - | H800 H850 |
Cod. comp. | W Incrementi di 1mm | D Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | |
Tipo | Profilato/Colore | |||
PFUA (Profilato tubolare) | W (Bianco) V (Avorio) S (Grigio scuro) | 400~1200 | 400~1000 | 400~1200 |
FFUA(Profilati industriali) |
Cod. comp. | W | Prezzo unitario 1 ~ 20 pz. | |||
Tipo | Profilato/Colore | D | |||
400~600 | 601~800 | 801~1000 | |||
PFUA (Profilato tubolare) | W (Bianco) V (Avorio) S (Grigio scuro) | 400~600 | |||
601~800 | |||||
801~1000 | |||||
1001~1200 | |||||
FFUA (Profilati industriali) | 400~600 | ||||
601~800 | |||||
801~1000 | |||||
1001~1200 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FFUA-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1] |
PFUAS-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1] |
PFUAV-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1] |
PFUAW-W[400-1200/1]-D[400-1000/1]-H[400-1200/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Colore | D (mm) | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati industriali | - | 400 ~ 1000 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati tubolari | S (Grigio scuro) | 400 ~ 1000 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati tubolari | V (Avorio) | 400 ~ 1000 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Strutture standard di profilati tubolari | W (Bianco) | 400 ~ 1000 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 |
Loading...
Profilo unità standard | Banchi di lavoro |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
D(mm)
H(mm)
W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali