• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lamiere peforate / A fori rotondi con disposizione parallela

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lamiera forata/A fori rotondi con disposizione parallela:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
PMRU, PMRF, PMLUEN 1.0038 equiv.Zincatura
PMRUS, PMRFS, PMLUSEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-A-B
PMLU5-480-420
Codice componenteUnità 1mm configurabileTPL% Vuoto su pieno
TipoDAB
PMRU
PMRUS
5100~500100~5001.0 8-30.7
812-34.9
1015-34.9
PMLU
PMLUS
51.0 252047.1
Codice componenteUnità 10mm configurabileTP% Vuoto su pieno
TipoDAB
PMRF
PMRFS
5100~500100~5001.0 1019.6

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PMLU5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMLUS5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRF5-[100-500/10]-[100-500/10]
PMRFS5-[100-500/10]-[100-500/10]
PMRU5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRU8-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRU10-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRUS5-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRUS8-[100-500/1]-[100-500/1]
PMRUS10-[100-500/1]-[100-500/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Specifiche Diam. foro punzonato D
(φ)
A
(mm)
B
(mm)

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Con fori con cave5100 ~ 500100 ~ 500

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Con fori con cave5100 ~ 500100 ~ 500

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Con fori rotondi paralleli5100 ~ 500100 ~ 500

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Con fori rotondi paralleli5100 ~ 500100 ~ 500

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Con fori rotondi paralleli5100 ~ 500100 ~ 500

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Con fori rotondi paralleli8100 ~ 500100 ~ 500

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Con fori rotondi paralleli10100 ~ 500100 ~ 500

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Con fori rotondi paralleli5100 ~ 500100 ~ 500

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Con fori rotondi paralleli8100 ~ 500100 ~ 500

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Con fori rotondi paralleli10100 ~ 500100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Lamiera forata/A fori rotondi con disposizione parallela:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico