Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Applicabile |
NETSUS0.05-200 | EN 1.4401 equiv. | A intreccio, senza bordo |
NETSF0.05-200 | A intreccio, a bordo pieno | |
NETSUS0.37-20 | EN 1.4301 equiv. | A intreccio, senza bordo |
NETSF0.37-20 | A intreccio, a bordo pieno |
Tipo | Materiale | Temperatura ammessa | Applicabile |
NETSJ | Polietilene ad alta densità | -60~120°C | Senza bordo |
NETSJF | A bordo pieno |
Codice componente | - | A | - | B | - | Colore | - | C | - | d |
NETSJ 1-6.4 NETSJF4H1-6.4 NETSFNH0.37-20 | - - - | A300 A500 A400 | - - - | B200 B300 B350 | - - | G G | - - | 15 20 | - | 6.5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Colore | T | X | Y | D | ME | ||
Tipo | N. | A | B | ||||||
NETSJ | 1-6.4 | 100~1200 | 100~1000 | G (Verde) | 1.7 | 6.4 | 6.4 | - | - |
0.5-3.0 | B (Nero) | 1 | 3.0 | 3.0 | - | - | |||
NETSUS | 0.05-200 | 100~1000 | 100~1000 | - | 0.09 | - | - | 0.05 | 200 |
0.37-20 | - | 0.5 | - | - | 0.37 | 20 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Colore | Selezione C | Selezione d | T | X | Y | D | ME | |||
Tipo | Nominale | N. | A | B | ||||||||
NETSJF | NH 4H 6H 6HV 8H | 1-6.4 | 100~700 | 100~700 | G (Verde) | 15 20 | 4.5 5.5 6.5 9 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | - | - |
0.5-3.0 | B (Nero) | 4 | 3.0 | 3.0 | - | - | ||||||
NETSF | 0.05-200 | - | 3 | - | - | 0.05 | 200 | |||||
0.37-20 | - | 3.5 | - | - | 0.37 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NETSF4H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF4H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF6H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF6H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF6HV0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF6HV0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF8H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF8H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSFNH0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20] |
NETSFNH0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20] |
NETSJ0.5-3.0-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]-B |
NETSJ1-6.4-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]-G |
NETSJF4H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF4H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF6H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20]-[4.5,5.5,6.9,9] |
NETSJF6H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF6HV0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF6HV1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF8H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF8H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJFNH0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20] |
NETSJFNH1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20] |
NETSUS0.05-200-A[100-1000/1]-B[100-1000/1] |
NETSUS0.37-20-A[100-1000/1]-B[100-1000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Profilato | Numero di fori profilato | Larghezza rete (mm) | Spessore rete D (mm) | Numero di maglie per 1 pollice ME | A (mm) | B (mm) | C (Con telaio) (mm) | Colore | d (mm) | d (Con telaio) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Con profilato | 4H (Quattro fori) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Con profilato | 4H (Quattro fori) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Con profilato | 6H (Sei fori) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Con profilato | 6H (Sei fori) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Con profilato | 6HV (6 fori) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Con profilato | 6HV (6 fori) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Con profilato | 8H (8 fori) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Con profilato | 8H (8 fori) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Con profilato | NH (Senza fori) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Con profilato | NH (Senza fori) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Senza bordo | - | 3.0 | - | - | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1000 | - | B (Nero) | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Senza bordo | - | 6.4 | - | - | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1000 | - | G (Verde) | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | 4H (Quattro fori) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (Nero) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | 4H (Quattro fori) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (Verde) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | 6H (Sei fori) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (Nero) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | 6H (Sei fori) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (Verde) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | 6HV (6 fori) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (Nero) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | 6HV (6 fori) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (Verde) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | 8H (8 fori) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (Nero) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | 8H (8 fori) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (Verde) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | NH (Senza fori) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (Nero) | - | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Polietilene ad alta densità | Con profilato | NH (Senza fori) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (Verde) | - | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4401 Equiv. | Senza bordo | - | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza bordo | - | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Profilato
Numero di fori profilato
Larghezza rete(mm)
Spessore rete D(mm)
Numero di maglie per 1 pollice ME
A(mm)
B(mm)
C (Con telaio)(mm)
Colore
d(mm)
d (Con telaio)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali