Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
PAAL | EN AW-5052 equiv. | Anodizzazione |
PAALC | - |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
PAAL | - | 600 | - | 400 | - | 2.0 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite |
PAAL4H | - | 800 | - | 600 | - | 3.0 | - | F700 | - | G500 | - | N6 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | |
Tipo | A | B | |
PAAL | 50~1200 | 50~1000 | 1.0 |
1.5 | |||
2.0 | |||
3.0 | |||
5.0 | |||
PAALC (Piastra bugnata) | 3.2 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | Incrementi di 1mm | Diam. nominale vite | ||||
Tipo | Nominale | A | B | F | G | N (Foro passante) | P (Foro svasato conico) | |
PAAL | 2H 4H 6H 8H | 50~1200 | 50~1000 | 1.0 | 9~1191 (2H, 4H) 9~595 (6H, 8H) | 5~995 (2H) 9~991 (4H, 6H) 9~495 (8H) | 3 4 5 6 8 | - |
1.5 | - | |||||||
2.0 | 3 | |||||||
3.0 | 5 | |||||||
5.0 | 8 | |||||||
PAALC (Piastra bugnata) | 3.2 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PAAL2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.5,2,3,5]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAAL2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.5,2,3,5]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,4,5,6,8] |
PAAL4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.5,2,3,5]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAAL4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.5,2,3,5]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-P[3,4,5,6,8] |
PAAL6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.5,2,3,5]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAAL6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.5,2,3,5]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,4,5,6,8] |
PAAL8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.5,2,3,5]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAAL8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.5,2,3,5]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[3,4,5,6,8] |
PAAL-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.5,2,3,5] |
PAALC2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALC2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,4,5] |
PAALC4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALC4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-P[3,4,5] |
PAALC6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALC6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,4,5] |
PAALC8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALC8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[3,4,5] |
PAALC-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie, finitura, rivestimento | Tipo | Numero di fori | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato [P] | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | F (mm) | G (mm) | Spessore piastra t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Pannello | 2H (Due fori) | 3 ~ 8 | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Pannello | 2H (Due fori) | - | 3 ~ 8 | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Pannello | 4H (Quattro fori) | 3 ~ 8 | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Pannello | 4H (Quattro fori) | - | 3 ~ 8 | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Pannello | 6H (Sei fori) | 3 ~ 8 | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Pannello | 6H (Sei fori) | - | 3 ~ 8 | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Pannello | 8H (8 fori) | 3 ~ 8 | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Pannello | 8H (8 fori) | - | 3 ~ 8 | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Anodizzato trasparente | Pannello | Senza foro | - | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | Piastre bugnate | 2H (Due fori) | 3 ~ 8 | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 3.2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | Piastre bugnate | 2H (Due fori) | - | 3 ~ 5 | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 3.2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | Piastre bugnate | 4H (Quattro fori) | 3 ~ 8 | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 3.2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | Piastre bugnate | 4H (Quattro fori) | - | 3 ~ 5 | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 1791 | 9 ~ 991 | 3.2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | Piastre bugnate | 6H (Sei fori) | 3 ~ 8 | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 3.2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | Piastre bugnate | 6H (Sei fori) | - | 3 ~ 5 | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 3.2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | Piastre bugnate | 8H (8 fori) | 3 ~ 8 | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 3.2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | Piastre bugnate | 8H (8 fori) | - | 3 ~ 5 | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 3.2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Non fornito | Piastre bugnate | Senza foro | - | - | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | 3.2 |
Loading...
Materiale | EN AW-5052 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie, finitura, rivestimento
Tipo
Numero di fori
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato [P]
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
F(mm)
G(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali