• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Reti di recinzione / Saldate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Reti di recinzione/Saldate:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
FENPEN 1.0038 equiv.Vernice acrilica nera opaca
FENMGalvanizzazione

Specifiche

Codice componente - A - B
FENP30 - A600 - B400
Codice componente Incrementi di 1mm Peso (kg/m2) Diam. filo
Tipo P A B
FENP *15 300~1100 300~1100 8.9 3.2
*25 6.2
30 4.4
50 2.65
FENM 30 4.4
50 2.65
Non è possibile utilizzare P15 e P25 con profilati per reti metalliche di sicurezza. Si raccomanda di lasciare una larghezza cava di
almeno 6.5 mm per il telaio.

Varianti

Reti di recinzione/Saldate:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FENM30-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
FENM50-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
FENP15-A[100-1100/1]-B[100-1100/1]
FENP25-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
FENP30-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
FENP50-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Larghezza rete
(mm)
A
(mm)
B
(mm)

-

1 7 giorni 10Cromatura trivalente30100 ~ 2000100 ~ 1100

-

1 7 giorni 10Cromatura trivalente50100 ~ 2000100 ~ 1100

-

1 7 giorni 10Vernice acrilica nera opaca15100 ~ 1100100 ~ 1100

-

1 7 giorni 10Vernice acrilica nera opaca25100 ~ 2000100 ~ 1100

-

1 7 giorni 10Vernice acrilica nera opaca30100 ~ 2000100 ~ 1100

-

1 8 giorni 10Vernice acrilica nera opaca50100 ~ 2000100 ~ 1100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Reti di recinzione/Saldate:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.0038 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico