Ruote di trasporto / Ruote di ricambio per ruote

Ruote di trasporto / Ruote di ricambio per ruote
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una ruota di ricambio. [Tipo di ruota] Anello esterno + ruota, disponibile con "cuscinetto".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotelle di ricambio per ruote/Rotella in gomma:Immagine relativa
Materiale (Colore): Gomma sintetica (Nero) Con cuscinetto
Materiale (Colore): Gomma uretanica (Blu) Con cuscinetto
Materiale (Colore): Nylon MC (Monomer Casting) (Blu) Con cuscinetto

Specifiche

Cod. comp.
RNTB130
Cod. comp.dHWCarico ammesso (N)Massa (g)Ruota applicabilePrezzo unitario
TipoD
RMNA
(Gomma)
75103632800200CMGJ
CMGK
CMGS
(P.1071)
10012421200410
1302052381800750
150554220001000
2004525001750
RNTB
(Uretano)
751035321200290
10012421700590
1302052382600960
150554230001280
20050002060
RVA
(Nylon MC)
75*1035.6323600200
1001241345200480
1302052428400790
1505544100001060
Non compatibile con le ruote avvitate (CMGN e CMGNS).
*: Solo per RVA 75, le ghiere (2 pz.) sono incluse con l'albero.
Nylon MC
Rispetto al nylon tradizionale, ecc., ha un peso molecolare e una cristallinità superiori. È caratterizzato inoltre da eccellenti proprietà meccaniche e di resistenza all'attrito e agli agenti chimici.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RMNA75
RMNA100
RMNA130
RMNA150
RMNA200
RNTB75
RNTB100
RNTB130
RNTB150
RNTB200
RVA75
RVA100
RVA130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale bozzello D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

4.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Gomma] Gomma sintetica75321036

7.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Gomma] Gomma sintetica100321242

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Gomma] Gomma sintetica130382052

10.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Gomma] Gomma sintetica150422055

24.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Gomma] Gomma sintetica200452055

15.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[uretano] Gomma uretanica75321035

16.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[uretano] Gomma uretanica100321242

26.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10[uretano] Gomma uretanica130382053

31.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10[uretano] Gomma uretanica150422056

41.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[uretano] Gomma uretanica200422056

18.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Nylon] Nylon MC75321035.6

26.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Nylon] Nylon MC100341241

50.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Nylon] Nylon MC130422052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Ruota Cuscinetto Fornito Tipo Rotelle di ricambio per ruote

Prodotti complementari

Supporto tecnico