• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote con piedi di livellamento / Antivibrazioni

Ruote con piedi di livellamento / Antivibrazioni

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Rullo antivibrante con dispositivo di regolazione. -Il materiale dei raccordi è acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote con piedi di livellamento/Antivibrazioni:Immagine relativa
Ruote con piedi di livellamento/Antivibrazioni:Immagine relativa
TipoCorpo principaleRotellaPiede di livellamentoCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeMateriale
CLAREN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)ZincaturaNylon 6Gomma resistente all'olioAssente

Specifiche

Cod. comp.
CLAR50
Cod. comp.Carico ammesso
N
Prezzo unitario
TipoD
CLAR50588
75981

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CLAR50
CLAR75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)

51.36 €

1 Disponibile 5 giorni 108035.01–80.0058.880-6050

81.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1012080.01–140.0098.1727210075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piedi di livellamento Finecorsa Non fornito Materiale bozzello Nylon 6
Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio Larghezza piastra(mm) 100
Categoria di carico Carico leggero/medio Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico