Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Rotella | Piastra | Piede di livellamento | |
Materiale | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
CAZL | Ghisa nodulare duttile | Gomma | Ghisa nodulare duttile | Finitura a forno (Nero) | EN 1.0038 Equiv. Gomma: Gomma neoprenica |
Uretano | |||||
Ghisa nodulare duttile | |||||
CAL75 | Nylon MC | Verniciatura (Verde) |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CAZL75 CAL75 | - | R |
Cod. comp. | Materiale rotella | B | E | d | Carico ammesso N | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | D | R/M/Z | U | R (Gomma) | U (Uretano) | M (Nylon MC) | Z (Pezzo fuso) | R (Gomma) | U (Uretano) | M (Nylon MC) | Z (Pezzo fuso) | |||
CAZL | 75 | R (Gomma) | 32 | 30 | 25 | 9 | 1500 | 2500 | 3000 | 3600 | ||||
U (Uretano) | ||||||||||||||
M (Nylon MC) | ||||||||||||||
Z (Pezzo fuso) |
Cod. comp. | D | B | E | d | Carico ammesso N | Prezzo unitario |
CAL75 | 75 | 32 | 26 | 9 | 3528 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CAL75 |
CAZL75-M |
CAZL75-R |
CAZL75-U |
CAZL75-Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 320.01–485.00 | 352.8 | [Nylon] MC Nylon | [Carico pesante] Carico pesante | |
120.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220.01–320.00 | 300 | [Nylon] MC Nylon | [Carico pesante] Carico medio | |
101.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 140.01–220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | [Carico pesante] Carico medio | |
117.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 220.01–320.00 | 250 | [uretano] Uretano (generico) | [Carico pesante] Carico medio | |
99.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 320.01–485.00 | 360 | [Acciaio] fusione | [Carico pesante] Carico medio |
Loading...
Tipo ruota | Con piedi di livellamento | Altezza di montaggio H(mm) | 124.5 | Finecorsa | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio | Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) | 70 |
Lunghezza piastra(mm) | 150 | Larghezza piastra(mm) | 150 | Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø) | 75 |
Cuscinetti rotella | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali