Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
FJWN | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente |
FJWNS | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica |
Cod. comp. |
FJWN12-150 NFJNCT12-100 MAJB16-75 |
M | ℓ1 | ℓ2 | E | B | t |
10 | 7 | 8 | 23 | 17 | 2 |
12 | 8 | 10 | 22.5 | 19 | |
16 | 10 | 13 | 24 | ||
20 | 13 | 16 | 21.5 | 30 |
Cod. comp. | L | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M-A | FJWN | FJWNS | |||
FJWN FJWNS (Acciaio inox) | 10-75 | 107 | 4.3 | 239 | ||
10-100 | 132 | 251 | ||||
12-75 | 107.5 | 4.9 | 276 | |||
12-100 | 132.5 | 294 | ||||
12-125 | 157.5 | 310 | ||||
12-150 | 182.5 | 329 | ||||
16-75 | 109.5 | 5.9 | 377 | |||
16-100 | 134.5 | 407 | ||||
16-130 | 164.5 | 446 | ||||
16-150 | 184.5 | 473 | ||||
16-180 | 214.5 | 512 | ||||
20-100 | 136.5 | 8.8 | 587 | |||
20-130 | 166.5 | 653 | ||||
20-150 | 186.5 | 690 | ||||
20-180 | 216.5 | 752 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 4.3 | 75 | 23 | 10 | |
9.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 4.3 | 100 | 23 | 10 | |
9.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 4.9 | 75 | 22.5 | 12 | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 4.9 | 100 | 22.5 | 12 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 4.9 | 125 | 22.5 | 12 | |
10.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 4.9 | 150 | 22.5 | 12 | |
11.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 5.9 | 75 | 22.5 | 16 | |
11.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 5.9 | 100 | 22.5 | 16 | |
12.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 5.9 | 130 | 22.5 | 16 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 5.9 | 150 | 22.5 | 16 | |
14.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 5.9 | 180 | 22.5 | 16 | |
14.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 8.8 | 100 | 21.5 | 20 | |
15.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 8.8 | 130 | 21.5 | 20 | |
16.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 8.8 | 150 | 21.5 | 20 | |
17.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 113 | 8.8 | 180 | 21.5 | 20 | |
14.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 4.3 | 75 | 23 | 10 | |
15.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 4.3 | 100 | 23 | 10 | |
16.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 4.9 | 75 | 22.5 | 12 | |
16.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 4.9 | 100 | 22.5 | 12 | |
17.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 4.9 | 125 | 22.5 | 12 | |
18.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 4.9 | 150 | 22.5 | 12 | |
20.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 5.9 | 75 | 22.5 | 16 | |
20.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 5.9 | 100 | 22.5 | 16 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 5.9 | 130 | 22.5 | 16 | |
23.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 5.9 | 150 | 22.5 | 16 | |
25.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 5.9 | 180 | 22.5 | 16 | |
26.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 8.8 | 100 | 21.5 | 20 | |
28.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 8.8 | 130 | 21.5 | 20 | |
30.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 8.8 | 150 | 21.5 | 20 | |
34.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 110 | 8.8 | 180 | 21.5 | 20 |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Tipo bullone di regolazione | Fori per 2 viti | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Trattamento superficie filettatura
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
Larghezza D(mm)
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali