• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elementi di regolazione / staffa di livellamento salvaspazio (per impieghi leggeri)

Elementi di regolazione / staffa di livellamento salvaspazio (per impieghi leggeri)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo prodotto può utilizzare efficacemente lo spazio anche in presenza di ostacoli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piedi di livellamento/Salvaspazio:Immagine relativa
Materiale: EN 1.0038 Equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente

Specifiche

Cod. comp.
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
MDS12EtB
838175.56.5111.613
10781117
1260810182.019
167510132024

Cod. comp.LCarico verticale ammesso (kN)Massa (g)Prezzo unitario
TipoM-A
NFJNCT8-5068.10.9847 
8-100118.162 
10-7594.685 
10-100119.697 
12-75103156 
12-100128174 
12-125153190 
12-150178209 
16-75107267 
16-100132297 
16-130162336 
16-150182363 
16-180212402 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NFJNCT8-50
NFJNCT8-100
NFJNCT10-75
NFJNCT10-100
NFJNCT12-75
NFJNCT12-100
NFJNCT12-125
NFJNCT12-150
NFJNCT16-75
NFJNCT16-100
NFJNCT16-130
NFJNCT16-150
NFJNCT16-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza D
(mm)
Lunghezza vite A
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)

5.62 €

1 Disponibile 5 giorni 103850118

5.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1038100118

5.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1038751110

6.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10381001110

7.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1060751812

7.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10601001812

7.58 €

1 Disponibile 9 giorni 10601251812

7.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10601501812

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1075752016

9.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10751002016

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10751302016

9.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10751502016

11.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10751802016

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Piedi di livellamento/Salvaspazio:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Tipo vite di livellamento Volantino di regolazione altezza Non fornito Materiale filettatura EN 1.0038 Equiv.
Trattamento superficie filettatura Cromatura trivalente Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente
Carico ammesso (Dettagli)(kN) 0.98 Proprietà Standard Meccanismo rotante Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico