Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | |
KMBU | Piastra | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | - |
Corpo principale | EN 1.1191 Equiv. | |||
Smorzatore | Gomma cloroprenica | - | Shore 60 | |
KMBS | Piastra | EN 1.4301 Equiv. | - | - |
Corpo principale | ||||
Smorzatore | Gomma cloroprenica | Shore 60 |
Cod. comp. | - | Durezza smorzatore |
KMBU10 | - | N |
Cod. comp. | Durezza smorzatore | L | D | d1 | S | t1 | B | ℓ1 | A | F | t2 | d | Carico verticale (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||
Tipo | M | KMBU | KMBS | KMBU | KMBS | |||||||||||||
KMBU KMBS | 6 | N | 42 | 45 | 40 | 28 | 2.5 | 10 | 3.5 | 80 | 60 | 2.3 | 2.5 | 8.5 | 1 | 260 | ||
8 | 43 | 55 | 50 | 30 | 3.5 | 13 | 5 | 1.5 | 340 | |||||||||
10 | 44 | 60 | 55 | 31 | 17 | 6 | 3.2 | 3 | 10.5 | 2 | 420 | |||||||
12 | 72 | 67 | 32 | 19 | 7 | 100 | 80 | 2.5 | 630 | |||||||||
*16 | 44.5 | 88 | 83 | 33 | 24 | 10 | 115 | 90 | 4 | - | 12.5 | 3 | 1000 | - | ||||
*20 | 45 | 103 | 98 | 34 | 4 | 30 | 12 | 3.5 | 1220 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KMBS6-N |
KMBS8-N |
KMBS10-N |
KMBS12-N |
KMBU6-N |
KMBU8-N |
KMBU10-N |
KMBU12-N |
KMBU16-N |
KMBU20-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Carico ammesso (kN) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 1 | 6 | |
56.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 1.5 | 8 | |
65.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 2 | 10 | |
80.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | 2.5 | 12 | |
30.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 1 | 6 | |
40.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 1.5 | 8 | |
44.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 2 | 10 | |
53.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 2.5 | 12 | |
95.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 3 | 16 | |
157.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Cromatura trivalente | 3.5 | 20 |
Loading...
Durezza smorzatore | N (Shore 60) |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
Carico ammesso(kN)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali