Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Con fori pretrapanati | Corsa (H) | A | K | E | L | t | Carico statico ammesso (kN) | Massa (g) | ||||
JFCN · JFCNB | |||||||||||||
Incrementi di 1mm | d | ||||||||||||
Tipo | N. | F | G | min | max | ||||||||
Standard JFCK JFCKB(Nero) Foro JFCN JFCNB(Nero) | 15 | 30~100 | 30~60 | 4.5 | 95 | 247 | 150 | 26.6 | 19 | 177 | 1.6 | 0.49 | 2220 |
20 | 30~150 | 30~100 | 106 | 334 | 200 | 227 | 3080 | ||||||
25 | 30~200 | 30~150 | 128 | 432 | 250 | 32.3 | 276 | 2.3 | 4960 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JFCK15 |
JFCK20 |
JFCK25 |
JFCKB15 |
JFCKB20 |
JFCKB25 |
JFCN15-[30-100/1]-[30-60/1] |
JFCN20-[30-150/1]-[30-100/1] |
JFCN25-[30-200/1]-[30-150/1] |
JFCNB15-[30-100/1]-[30-60/1] |
JFCNB20-[30-150/1]-[30-100/1] |
JFCNB25-[30-200/1]-[30-150/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche | Trattamento superficie | Dim. A | Colore | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | Cromatura trivalente | 150 | - | - | - | ||
89.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | Cromatura trivalente | 200 | - | - | - | ||
108.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | Cromatura trivalente | 250 | - | - | - | ||
76.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | Rivestimento | 150 | B (Nero) | - | - | ||
91.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | Rivestimento | 200 | B (Nero) | - | - | ||
109.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | Rivestimento | 250 | B (Nero) | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con fori lavorati | Cromatura trivalente | 150 | - | 30 ~ 100 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con fori lavorati | Cromatura trivalente | 200 | - | 30 ~ 150 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con fori lavorati | Cromatura trivalente | 250 | - | 30 ~ 200 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con fori lavorati | Rivestimento | 150 | B (Nero) | 30 ~ 100 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con fori lavorati | Rivestimento | 200 | B (Nero) | 30 ~ 150 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Con fori lavorati | Rivestimento | 250 | B (Nero) | 30 ~ 200 | 30 ~ 150 |
Loading...
Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Tipo | Unità di sollevamento |
---|
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Trattamento superficie
Dim. A
Colore
F(mm)
G(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali